Connectez-vous pour accéder à vos commandes, vos carnets d'adresses,
vos listes de produits, et bien plus encore.
Le connecteur hybride Motorman vient enrichir la gamme de TE. Cette solution de connectivité hybride permet une automatisation décentralisée et peut contribuer à rendre les lignes de production industrielles plus efficaces et plus économes en énergie. Le connecteur combine signal, alimentation et données dans un boîtier rectangulaire compact. La conception 3 en 1 réduit la taille du boîtier jusqu'à 50 %, ce qui offre plus de flexibilité et d'espace dans l'architecture des machines. Il en va de même pour les câbles, dont la longueur peut être réduite de 50 %. La longueur des câbles peut également être raccourcie jusqu'à 70 %. Le connecteur hybride est conforme aux normes Cat5e et IP65.
Voulez-vous vraiment fermer le chat ?
Pour débuter le chat, veuillez entrer vos info