Six défis mettant à l'honneur les blocs de jonction SNK de TE Connectivity (anglais)

Découvrez comment nos blocs de jonction SNK sont capables de relever tous les défis !

Épisode 2 : SNK, si rapide à connecter ?

Les blocs de jonction PI-Spring de la série SNK permettent un temps de connexion 50 % plus rapide. 

Gagnez encore plus de temps grâce à nos blocs de jonction sans vis pour mise à la terre, butées d'extrémité, fiches et cavaliers à encliqueter

 

Caractéristiques :

  • Connexion 50 % plus rapide
  • Insertion directe en une étape avec des conducteurs rigides et flexibles préparés
  • Réduction de l’effort et du temps de préparation grâce au PI-Spring