Contacteurs haute tension ECPN/ESPN : la sécurité avant tout

La série ECP N/S est conçue pour les systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS), le rechargement des véhicules électriques, les navires électriques et les centres de données. Basée sur une technologie d'étanchéité par céramique et remplissage d'hydrogène, elle intègre trois brevets TE pour offrir une sécurité optimale en cas de freinage d'urgence et une longue durée de vie électrique. La série ECPS est compacte et conserve les mêmes normes de performance. La plateforme ECPN peut également supporter des applications de 2000 V et 2500 V.