Connectez-vous pour accéder à vos commandes, vos carnets d'adresses,
vos listes de produits, et bien plus encore.
Cliquez sur la vidéo ici pour voir la démonstration en direct de notre liaison de câble en cuivre passif à fixation directe (DAC) au SFP-DD (Small Form-factor Pluggable Double Density) à une interface électrique PAM4 56 Gbit/s. Cette interface se compose de deux canaux utilisant une puce SerDes 56G PAM-4 pilotant et recevant du trafic via une liaison de câble en cuivre passif à fixation directe (DAC) SFP-DD 28 AWG. Les données sont acheminées via un connecteur SFP-DD SMT (Small Form Factor Pluggable Double Density Surface Mount), qui est un facteur de forme enfichable avec deux voies électriques à grande vitesse. Offrant une compatibilité descendante avec les interfaces de style SFP actuelles, cette démonstration met en évidence la capacité du connecteur SFP-DD et du DAC à exécuter chacune de ces 2 voies à 56 Gbit/s pour un débit de données agrégé total de 112 Gbit/s par connecteur, doublant ainsi la limite actuelle d’interfaces de style SFP tout en offrant une rétrocompatibilité avec les DAC SFP.
Voulez-vous vraiment fermer le chat ?
Pour débuter le chat, veuillez entrer vos info