DesignCon 2019 : 32G Sliver EDSFF

Cliquez ici pour regarder cette démonstration présentant le connecteur orthogonal Sliver SFF SMT de TE avec une liaison hôte-SSD pré-standard PCIE Gen5 32 G qui démontre un trafic en direct NRZ de 32 Gbit/s sans erreur sur un canal de perte de 35 dB avec plusieurs agresseurs de diaphonie. La démonstration montre comment les connecteurs Sliver SFF-TA-1002 de TE peuvent être utilisés pour les périphériques EDSFF et SSD dans les serveurs et les appareils de stockage.