SUPPORT DIMM DDR5

La cinquième génération de supports de modules DDR5 (module de mémoire à double rangée de connexions et à débit de données double) de TE comprend une technologie de montage en surface et peut répondre aux débits de données plus élevés nécessaires pour les applications de module de mémoire d’aujourd’hui. Conçu conformément aux normes industrielles JEDEC, ce support comprend 288 positions et un pas de 0,85 mm. Les supports DIMM DDR5 prennent en charge le type SMT à 288 broches. Le support est conçu avec des options de verrouillage court, moyen, long et étroit pour répondre à diverses exigences d’espace. Il est également disponible en plusieurs options de couleur et de placage.