Technologie de prise co-emballée

TE a développé des technologies de socket pour permettre une interface séparable entre les modules cuivre ou optiques et les boîtiers en silicium pour les architectures co-packagées. Les technologies de contact à prise multiple permettent des pas de contact jusqu’à 0,40 mm tout en offrant d’excellentes performances d’intégrité du signal. •L’écran présente la fonctionnalité d’une liaison en cuivre co-emballée tirant parti de la technologie de prise co-emballée de TE. Une maquette statique montrant la prise uLGAde TE dans une implémentation de commutateur 51.2T Near Package Optics (NPO) est également affichée.