Démo en direct DesignCon 2020 : liaison par câble en cuivre passif OSFP 800G

Cliquez pour regarder nos connecteurs OSFP et nos assemblages de câbles démontrer un signal électrique PAM4 112 Gbit/s en direct fonctionnant sur 2 mètres de câblage en cuivre passif pour inclure des agresseurs de diaphonie. Ce canal utilise une puce SerDes PAM-4 de 112 Gbit/s pilotant et recevant du trafic via le connecteur de montage en surface Octal Small FormFactor Pluggable (OSFP) doté de huit voies électriques à grande vitesse. Cette démonstration a mis en évidence la capacité du connecteur à faire fonctionner chacune de ces 8 voies à 112 Gbit/s pour un débit total de données agrégé de 896 Gbit/s par connecteur sur 2 m de câble en cuivre.