Connectez-vous pour accéder à vos commandes, vos carnets d'adresses,
vos listes de produits, et bien plus encore.
TE a développé un nouveau connecteur qui étend la portée des connecteurs de plaque frontale traditionnels de la technologie de montage en surface. Le canal comprend 2 câbles OTB NCS vers QSFP-DD de 300 mm et un assemblage de câbles en cuivre direct (DAC) QDD de 1,5 m avec une perte de canal de 37 dB BGA à BGA et piloté par 112G PAM4 SerDes. La solution QSFP-DD OTB to NCS de TE montre comment TE peut utiliser des matériaux de circuit imprimé traditionnels et étendre la portée du canal QSFP-DD.
Voulez-vous vraiment fermer le chat ?
Pour débuter le chat, veuillez entrer vos info