Notre gamme de colliers de serrage associe fiabilité de fixation et polyvalence d'installation et permet de regrouper et de fixer des fils, des câbles, des faisceaux et des flexibles pour répondre aux besoins d'un large éventail d'applications, de l'organisation quotidienne aux environnements industriels les plus exigeants. Conçus pour offrir durabilité et facilité de manipulation, ces colliers de serrage garantissent un cheminement sûr des câbles et des performances durables, même dans des conditions exigeantes telles que des températures élevées ou une exposition prolongée aux UV.
Les dentures moulées avec précision assurent un serrage puissant et constant tout en répartissant uniformément les efforts, ce qui rend ces colliers de serrage en plastique adaptés aussi bien au regroupement qu'à la fixation. La gamme comprend également des modèles avec système de fixation intégré permettant un montage sûr sur panneau ou autre surface, afin de simplifier la gestion des câbles dans les installations complexes. Disponibles dans un large choix de dimensions, de couleurs et de matériaux, notamment des versions résistantes aux intempéries, ignifugées et stabilisées aux UV, ces colliers de serrage en plastique sont également proposés en version noire résistante aux UV pour une utilisation fiable en extérieur.
Pour les environnements les plus contraignants, les colliers de serrage métalliques offrent une résistance mécanique élevée, une excellente résistance à la corrosion et des performances à haute température. Une extrémité effilée et des bords lisses facilitent l'insertion, améliorent la manipulation et garantissent une installation sûre, avec des performances fiables aussi bien dans les applications légères que dans les applications intensives.
Colliers de serrage standards
Série Nylon 66
TE propose des colliers de serrage standards, des solutions de fixation techniques en nylon 66 conçues pour assurer un maintien fiable des faisceaux, une gestion efficace des câbles et un regroupement robuste dans les applications industrielles. Disponible dans un large choix de dimensions et de couleurs, cette gamme comprend des versions résistantes aux intempéries et ignifugées afin de répondre aux exigences de nombreuses applications. Cette gamme convient aussi bien aux applications générales qu'aux applications intensives. Elle offre des performances constantes, est conforme aux exigences réglementaires et est disponible dans le monde entier.
Caractéristiques
- Résistance élevée à la traction et excellente stabilité mécanique à long terme
- Versions en matériau autoextinguible (UL 94 V-2 et UL 94 V-0)
- Bords lisses limitant les risques d'endommagement de l'isolation des câbles
- Large choix de dimensions et de couleurs, avec possibilité de personnalisation rapide
- Qualité constante et traçabilité conformes aux standards de fabrication TE
- Compatibles avec les outils de tension et de coupe standard
Colliers de serrage ECO
Série Nylon 6
TE propose la gamme de colliers de serrage ECO en nylon 6, une solution économique de gestion des câbles destinée aux applications générales à fort volume. Conçue pour les utilisateurs recherchant un coût maîtrisé et des performances fiables, cette gamme convient parfaitement aux applications ne nécessitant ni une tenue prolongée aux températures élevées ni des matériaux haut de gamme.
Caractéristiques
- Résistance élevée à la traction et excellente stabilité dimensionnelle
- Système de verrouillage irréversible assurant un regroupement fiable
- Formulation optimisée des matériaux pour réduire les coûts
- Surface lisse limitant les risques d'endommagement des câbles
- Conforme aux directives RoHS et au règlement REACH
Pour plus d'informations, consultez le site www.te.com
Le regroupement propre des câbles et des fils dans les armoires électriques et les systèmes de commande est aujourd'hui une exigence croissante. Les colliers de serrage permettent de regrouper et de fixer rapidement et de manière économique les fils et les câbles dans de nombreuses applications.
Notre gamme comprend désormais la famille de colliers de serrage AMP-TY, disponible dans les tailles, les matériaux et les couleurs les plus couramment utilisés avec un conditionnement adapté aux besoins des clients. Nos colliers de serrage sont conçus pour le montage de gaines, de tubes, de câbles et de composants dans les installations, ainsi que pour la fixation et le montage d'une grande variété de matériaux. Leur conception monobloc entièrement en matière synthétique ne comprend aucune pièce métallique. Les colliers de serrage AMP-TY peuvent être installés manuellement ou à l'aide d'outils de pose.
Nos colliers de serrage en métal sont fabriqués à partir de l'acier inoxydable AISI 316 de haute qualité, offrant une excellente résistance à la corrosion. Ils sont conçus pour des applications dans les secteurs de l’agroalimentaire, de la marine, des centrales électriques, de la pétrochimie, de la pose de câbles offshore et souterrains, ainsi que dans les cas où de nouvelles réglementations imposent l’utilisation de fixations secondaires. Certaines références de notre gamme de colliers de serrage en acier inoxydable reçoivent un revêtement en poudre qui améliore leur résistance à la corrosion. Ce revêtement agit également comme une barrière afin d'éviter la corrosion entre des métaux de nature différente. Certains produits sont certifiés UL et DNV et sont également disponibles en version LFH.
Caractéristiques
Colliers de serrage AMP-TY, polyamide 6.6
- Couleurs : naturel ou noir
- Plage de température : -40 °C à +80 °C
- Température d'installation : -10 °C à +60 °C
- Point de fusion : +250°C
- Tension de claquage dielectrique : 50 kV/mm
- Indice d'inflammabilité : UL 94 V-2
- Résistance aux agents externes : bases, huiles, graisses, produits pétroliers
et solvants chlorés - Résistance limitée : acides
- Aucune résistance : phénols
Caractéristiques
Colliers de serrage AMP-TY, polyamide 12
- Couleur : noir
- Plage de température : -40 °C à +80 °C
- Température d'installation : -20 °C à +60 °C
- Point de fusion : +185°C
- Tension de claquage dielectrique : 28 kV/mm
- Indice d'inflammabilité : UL 94 HB
- Résistance aux agents externes : rayonnements ultraviolets
- Bonne résistance : bases, huiles, graisses, produits pétroliers
et atmosphères salines - Aucune résistance : solvants chlorés