Performance sur mesure
Les câbles multicœurs personnalisés sont des conceptions uniques fabriquées en fonction des besoins spécifiques des clients en matière de fonctionnalité et de performance pour l’aérospatiale, les systèmes terrestres militaires et les applications marines.
Alimentation, données et signal dans le même câble. Chaque année, nous concevons et construisons sur mesure plusieurs milliers de câbles multicœurs/multiconducteurs haute performance pour répondre aux besoins uniques des produits. Nous choisissons parmi notre vaste gamme de composants de câbles haute performance et de combinaisons de gaines pour offrir des solutions qui peuvent améliorer les performances électriques et mécaniques et réduire la taille et le poids.
Les performances du tressage conventionnel peuvent être considérablement améliorées par l’optimisation informatique. Ce processus étroitement contrôlé peut donner plusieurs fois les performances de blindage d’un blindage tressé de base avec une pénalité de poids minimale ou une augmentation de la couverture optique. Les câbles super-blindés combinent des enveloppes métalliques Mu avec des tresses optimisées pour offrir des performances encore améliorées, en particulier à basse fréquence.
40 %
Jusqu’à 40 % plus petit que les produits comparables
6
6 types de blindage
AFR
Matériaux de gaine résistants à l’abrasion et aux fluides
Types de blindages multicœurs
Optimisation des câbles
| Type de blindage de câble | Application de câble typique |
|---|---|
| Polyester aluminisé | Blindage électrostatique |
| Tresse simple | Faibles EMI / Faible sensibilité |
| Tresse optimisée unique | Lignes sensibles / EMI élevées |
| Double tresse optimisée | Lignes très sensibles / EMI sévères |
| Super-blindé | EMP/Tempête |
| Double super-blindé | Niveau de blindage le plus élevé |
Normes et homologations
Conception haute performance et robuste
- MIL-DTL-24640
- MIL-DTL-24643
- ZEROHAL - LFH (Faible risque d’incendie)
- Norme ISO 9000
- QS9000
Efficacité du blindage de câble multicœur
La conception des câbles pour fournir un blindage efficace sur un large spectre de fréquences est complexe, et les câbles doivent être adaptés à des environnements électromagnétiques spécifiques.
- Câbles multicœur,
- Catalogue de produits
Câblage en cuivre associé
Catalogue de produits TE
-
Fil de raccordement
Nous fournissons une gamme complète de produits de fils et de câbles haute performance pour une utilisation dans les applications aérospatiales et de défense de circuits complexes et à haute densité.
-
Câbles Raychem cuivre haute vitesse
Nous proposons une gamme large et croissante de câbles en cuivre haute vitesse Raychem pour l’aérospatiale commerciale et militaire, ainsi que pour les systèmes au sol et les applications maritimes.
-
Câble à paire torsadée
Nous proposons des ensembles de câbles à paires torsadées de catégorie 5, 5e et 6, ainsi que des câbles à paires torsadées haute vitesse InfiniTwist de la marque Madison Cable.
- Cordon d’alimentation
-
Câble coaxial
Nos câbles électriques contrôlés par Cheminax offrent des économies substantielles de taille et de poids dans les applications aéronautiques et aérospatiales, y compris les missiles, l’avionique, la sécurité, les communications et les systèmes à micro-ondes.
Avantages : Câbles multicœurs
Conception compacte et flexible
- Jusqu’à 40 % plus petit que les produits comparables
- Amélioration des performances électriques, mécaniques et/ou thermiques
- Résistance accrue aux produits chimiques et hydraulique
- Câbles et composants ultra-flexibles disponibles
- Possibilité d’inclure des données, du signal et de l’alimentation dans le même câble
Caractéristiques : Câbles multicœurs
Conception sur mesure
- Économies de coûts par rapport aux faisceaux point à point fabriqués à la main
- Disponible en petites quantités
- Tests spéciaux disponibles sur demande
- Services de conception de câbles fournis gratuitement
Applications : Câbles multicœurs
Militaires terrestres, maritimes, et aérospatiales
- Tourelle rotative
- Câblage du compartiment moteur
- Câblage en vrac de signaux et d’alimentation
- Caméra de recul
- Systèmes d’armes et radar
- Câblage sans halogène sous le pont
- Systèmes de lancement et de commande
- Câblage interne de missile
- Systèmes de communication de la cellule