Câbles Ethernet à haut débit pour les systèmes critiques de l'aérospatiale

Découvrez les câbles Ethernet Raychem conçus pour les environnements difficiles de l'aérospatiale. Des solutions Ethernet haut débit avec blindage anti-interférences, compatibles avec les normes Cat 5e, Cat 6A, Cat 7 et Single Pair Ethernet, destinées aux applications de défense et de l'aérospatiale.

Câble Ethernet Raychem pour applications en environnements difficiles

Les câbles Ethernet haut débit sont essentiels sur les plateformes aérospatiales et de défense. Dans les systèmes électroniques de bord, ils relient les systèmes avioniques modulaires intégrés, les écrans des cockpits en verre et les dispositifs de gestion de vol. Les systèmes de mission s’appuient sur eux pour les liaisons de données radar, la guerre électronique, la fusion de capteurs et les nacelles de ciblage transmettant des images haute résolution. Ils permettent la mise en place de liaisons de données tactiques et de dorsales réseau sécurisées pour les communications.

 

Les drones les utilisent pour la transmission en temps réel des données de charge utile vers le contrôle au sol et la coordination des systèmes autonomes. Les applications au sol comprennent les centres de commande, les réseaux de véhicules et les stations au sol. Les systèmes spatiaux les utilisent pour les charges utiles des satellites et l'instrumentation des lanceurs. Ces applications exigent de plus en plus des débits de 10 Gigabit Ethernet et plus pour les opérations avec beaucoup de données. 

Découvrez nos catégories de câbles Ethernet pour l'aérospatiale

Principales différences : choisir le bon câble Ethernet pour l'aérospatiale

Principale caractéristique Câble Cat 5e Câble Cat 6A Câble Cat 7 Câble SPE
Taux de débit de données Jusqu’à 1 Gbit/s Jusqu’à 10 Gbit/s Jusqu’à 10 Gbit/s 100 Mbit/s à 1 Gbit/s
Type de câble / Structure 4 paires torsadées, construction légère et robuste 4 paires torsadées, entièrement blindées 4 paires torsadées, blindées individuellement 1 paire torsadée simple, conception compacte
Blindage Généralement non blindé ou légèrement blindé (selon l'application) Entièrement blindé (F/UTP ou S/FTP) Paires blindées individuellement + blindage global (haute protection contre les interférences électromagnétiques) Paire unique blindée pour des performances optimisées en matière d'interférences électromagnétiques
Normes respectées ANSI/TIA-568 (Cat 5e)​ ANSI/TIA-568-C.2 (Cat 6A)​ IEC 61156-6 (Cat 7) Conforme aux normes SPE / IEEE en cours d'élaboration
Adéquation environnementale Conçu pour les environnements aérospatiales robustes mais moins exigeants Adapté aux systèmes aérospatiales et de défense nécessitant une vitesse élevée et une optimisation de l'espace Conçu pour les environnements militaires, maritimes et aérospatiales difficiles (EMI élevé, vibrations) Idéal pour les systèmes aérospatiales de nouvelle génération nécessitant un poids et un encombrement réduits

Aperçu des câbles Ethernet à haut débit disponibles

Système Ethernet à paire unique (SPE) Mini-ETH pour la conception d'avions
Play video
Système Ethernet à paire unique (SPE) Mini-ETH pour la conception d'avions