Férules et languettes pour la protection des bornes

Une férule de sertissage, également appelée férule de fil et férule électrique, est un tube en métal souple qui est serti sur l’extrémité d’un fil dénudé pour protéger les brins à l’intérieur d’une borne contre l’effilochage. La plupart des férules sont en cuivre. Une férule de sertissage est généralement étamée et sa taille (à la fois son diamètre et sa longueur) est déterminée par un calibre de fil spécifique. Une férule électrique présente un évasement à une extrémité. Cet évasement recueille et met en faisceau les brins de fil individuels lorsque ceux-ci sont placés dans la férule. L'évasement est généralement recouvert d'un manchon conique d'entrée de câble en plastique : il n'est donc pas immédiatement apparent lorsqu'on regarde la férule. Ce manchon en plastique assure une transition entre l’isolation du fil et la férule. Le manchon en plastique reste intact autour de l'isolant, et contrairement à une connexion par sertissage traditionnelle, il n'est pas pressé pendant l'installation. La plupart des férules ont un code couleur correspondant à la taille du fil.

Nous proposons un large choix de férules, de bornes à broches, de sertissages de fil, de fiches Shur et de manchons d’isolation, ainsi que des prises femelles, des supports et des languettes, conçus pour être utilisés dans une multitude d'applications. Contrairement au fil non serti, une férule de sertissage électrique offre une connexion sertie. Elle est conçue pour améliorer la résistance des fils à l'oxydation, ce qui contribue à augmenter la longévité et la fiabilité globale d'une connexion. Les férules de fil sont souvent installées avec des blocs de jonction à vis et sont le plus souvent utilisées dans les technologies automobiles et industrielles.

 

Une broche de borne de sertissage, également appelée connecteur à broche de fil, est sertie au niveau de l'isolation. La zone de la broche a souvent un diamètre inférieur à celui du fil. Les broches et les languettes de sertissage ont la même fonction que la férule, sauf que le fil est serti dans un fût de fil à sertir au lieu du tube de férule. Le fût de fil à sertir et l’isolation remplissent la même fonction que n’importe quelle autre borne.