Capteurs de niveau de liquide

Nous proposons des capteurs de niveau de liquide avec la fiabilité des interrupteurs reed dans de nombreuses configurations standard et sur mesure. Nos capteurs de niveau de fluide à point unique peuvent être disposés pour que l’élément de commutation soit « fermé » ou « ouvert » en cas de chute du niveau de liquide. Les options d’orientation du commutateur comprennent l’horizontale et la verticale (entrée supérieure ou inférieure), selon la configuration choisie. Tous nos boîtiers ont au moins un indice de protection IP-65 et les capteurs de niveau de liquide sont disponibles en version interne et externe.

TE propose une large gamme de capteurs de niveau de liquide verticaux et horizontaux basés sur la technologie des interrupteurs reed, disponibles avec différents matériaux ainsi que plusieurs options de commutation, de raccordement et de câblage. Qu'est-ce qui fait des produits TE le meilleur choix pour vos applications industrielles variées ? Nos capteurs de niveau de liquide offrent les avantages suivants :

Principales caractéristiques

Capteurs de niveau de liquide

  • Boîtiers moulés – les boîtiers moulés assurent une étanchéité complètement résistante à l’eau et éliminent les risques de fuite. 
 
  • Environnements difficiles – nos capteurs de niveau de liquide résistent à des températures de -40 °C à 120 °C, ce qui les rend adaptés aux liquides en ébullition ou aux liquides glacés. Ils fonctionnent également avec des liquides sous pression, des carburants diesel et des essences, ainsi que de l'alcool et des acides.
 
  • Longue durée de vie – performances fiables sur plus de 10 millions de cycles.
 
  • Options multiples – capteurs à montage vertical et horizontal disponibles avec différents matériaux et options de commutation, de raccordement et de câblage pour répondre aux exigences d’intégration.
 
  • Large plage d’alimentation – capacité de charge électrique élevée en courant alternatif et continu, jusqu’à 100 V CC ou 250 V CA maximum.
 
  • Offres standard et personnalisées – nous proposons des produits standard hautes performances ou des solutions personnalisées adaptées à vos besoins spécifiques.
 
  • Principales certifications – les capteurs de niveau de liquide TE sont certifiés par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) pour les applications industrielles et certifiés ISO/TS 16949 pour les produits automobiles.
 
  • Installation et maintenance simplifiées –l'installation des capteurs est simple. Il suffit d'orienter le repère de montage dans le bon sens et d'utiliser un raccord fileté ou enfichable. Si des pièces commencent à présenter des défaillances en fin de vie, elles peuvent être facilement retirées et remplacées.
 
  • Expertise et solutions multisectorielles : savoir-faire en conception et fabrication de capteurs et d'interrupteurs dans divers secteurs, notamment l'automobile, l'industrie et le transport commercial, etc.
 
  • Réputation de qualité – production de classe mondiale garantissant qualité, fiabilité et performance de chaque produit.
 
  • Présence mondiale – accès local à l’expertise, aux capacités de développement et à une production globale pour accompagner la croissance de vos activités.

Capteur avec technologie reed

Principaux avantages

Capteurs à flotteur magnétique avec interrupteur reed

Les capteurs de niveau de liquide sont largement utilisés dans l’industrie car ils reposent sur une technologie éprouvée et très fiable : les interrupteurs reed. Ces dispositifs existent depuis des décennies et continuent d'être utilisés dans de nombreuses applications en raison de leurs qualités uniques, notamment :
 
  • Un interrupteur reed magnétique constitue une solution économique pour répondre aux besoins de détection de niveau de liquide.

 

  • Ils ne nécessitent aucune source d’alimentation pour faciliter l’action de commutation et constituent simplement le résultat de l’interaction de l’aimant du flotteur avec l’interrupteur reed.

 

  • La valeur d’isolation élevée de l’interrupteur reed signifie que la consommation de courant « éteinte » est inférieure à ce qui peut être obtenu avec un appareil électronique à l’état solide. Cela peut être particulièrement utile, par exemple dans les applications alimentées par batterie.

 

  • L’utilisation d’un flotteur comme moyen de détection signifie que les modifications des propriétés du liquide telles que la résistance diélectrique, la viscosité, la concentration de liquide, etc., ont une incidence minimale sur le fonctionnement du capteur.

 

  • Dans les applications dynamiques, l’hystérésis naturelle de l’interrupteur reed permet de minimiser les effets de la turbulence liquide.

 

  • En raison de la température de fonctionnement potentielle élevée des interrupteurs reed, des capteurs de niveau personnalisés peuvent être fabriqués avec des capacités de température bien supérieures à celles de l’électronique à l’état solide.

 

  • L’interrupteur reed étant un dispositif passif, aucun test CEM n’est nécessaire. Cela permet de réduire les délais et les coûts de développement des produits.

Applications types

Les capteurs de niveau de liquide sont des éléments fiables de l’industrie moderne. Simples, performants, peu coûteux et durables, ils effectuent des opérations critiques dans diverses applications industrielles et chimiques. Comme leur nom l'indique, ces capteurs détectent le niveau de liquide dans les réservoirs industriels et autres unités.

Ce faisant, ils maintiennent les proportions chimiques dans les produits mélangés, contribuent à protéger les équipements coûteux contre la surchauffe, aident à réduire les risques d'incendie et offrent de nombreux autres avantages.

 

 

Produits chimiques et pétrochimiques (huiles)

CVC

Alimentation

  • Lave-vaisselle industriels
  • Réchauffeurs alimentaires
  • Chauffe-eau
  • Cuiseurs à vapeur
  • Réservoirs de stockage

Eau et eaux usées

Cas d'utilisation

boiler feed tanks

Réservoirs d'alimentation des chaudières

Les capteurs de niveau de liquide pilotent la pompe dans les cuves d’alimentation des chaudières afin de maintenir un niveau d’eau précis dans les générateurs de vapeur. Cela évite la surchauffe de l'équipement due à un niveau d'eau insuffisant. Le capteur est composé de polyphénylène sulfure renforcé de verre, approuvé par le WRAS (Water Regulations Advisory Scheme).

oil well monitoring

Surveillance des puits de pétrole

Une entreprise de gestion de puits de pétrole utilise un capteur de niveau de liquide pour surveiller à distance les niveaux des puits de pétrole à faible rendement dans deux États. Grâce à ces capteurs, l'entreprise peut envoyer des camions uniquement lorsque les puits sont prêts à être vidés, ce qui évite les déplacements inutiles. De plus, l'entreprise peut surveiller les niveaux afin d'éviter que les pompes ne fonctionnent à sec, ce qui permet d'éviter d'endommager des équipements qui sont très coûteux.

Capteurs de niveau de liquide (fonctionnement)

Les capteurs de niveau de liquide de TE Connectivity sont des solutions robustes et fiables pour les installations industrielles de contrôle de niveau. Disponible en plusieurs configurations, y compris avec montage vertical et montage latéral avec un angle allant jusqu’à 90°.

Capteurs de niveau de liquide (fonctionnement)

Les capteurs de niveau de liquide de TE Connectivity sont des solutions robustes et fiables pour les installations industrielles de contrôle de niveau. Disponible en plusieurs configurations, y compris avec montage vertical et montage latéral avec un angle allant jusqu’à 90°.

Aperçu des capteurs de niveau liquide

Les capteurs de niveau de liquide de TE Connectivity utilisent la technologie des interrupteurs reed offrant une durée de vie prolongée avec plus de 10 millions de cycles, une capacité de charge électrique élevée, une faible résistance de contact et des homologations UL. Nos détecteurs de niveau de liquide sont proposés avec un large éventail d’options standard et personnalisées.

Aperçu des capteurs de niveau liquide

Les capteurs de niveau de liquide de TE Connectivity utilisent la technologie des interrupteurs reed offrant une durée de vie prolongée avec plus de 10 millions de cycles, une capacité de charge électrique élevée, une faible résistance de contact et des homologations UL. Nos détecteurs de niveau de liquide sont proposés avec un large éventail d’options standard et personnalisées.

Foire aux questions – Capteurs de niveau de liquide

Q : Quelles sont les configurations de montage disponibles ?

R : Des configurations sont disponibles pour le montage supérieur ou inférieur, ainsi que pour le montage horizontal ou latéral. Des versions interne et externe sont également disponibles.

 

Q : Quelle est la plage de températures de fonctionnement typique ?

R : La plage de température de fonctionnement classique va de -30 °C à +130 °C, mais elle peut varier selon le type de produit et les matériaux.

 

Q : Quels types d’options de sortie sont disponibles ?

R : Les types de sortie vont de « normalement ouvert » ou « normalement fermé » dans les versions SPST (unipolaires-unidirectionnels) et SPDT (unipolaires-bidirectionnels).

 

Q : Quels types de liquides sont compatibles avec ces capteurs ?

R : Les capteurs peuvent être utilisés dans une grande variété de liquides, y compris l’eau potable, les eaux usées, le liquide de refroidissement, les réservoirs de carburant, les réservoirs d’urée et les systèmes hydrauliques.

 

Q : QQuelle est la tension de commutation maximale autorisée ?

R : En règle générale, les capteurs peuvent gérer 250 VCA ou 200 VCC, mais cela varie selon le modèle.

 

Q : Quel type de technologie de commutation est utilisé dans ces capteurs ?

R : Les capteurs de niveau de liquide de TE utilisent la technologie des interrupteurs reed, qui sont des interrupteurs électriques actionnés par un champ magnétique.  La technologie des interrupteurs reed est une technologie dont la fiabilité est prouvée depuis de nombreuses années.