Relais de sécurité multifonction et à fonction unique
Notre gamme de relais de sécurité (SRS et SRK) est conçue pour assurer la protection des personnes, des machines et de l'environnement. Elle répond à un large éventail d'exigences de sécurité dans les domaines de l'automatisation industrielle, de la robotique et des machines. Les relais de sécurité SRS/SRK assurent l'interface entre les barrières immatérielles de sécurité ou les dispositifs de commutation de signal de sortie (OSSD) et les circuits de commande ou les équipements de la machine ou de l'installation.
Facilité d'utilisation
Connexions enfichables
Toutes les connexions utilisent des connecteurs enfichables amovibles, facilitant le raccordement et le débranchement du module.
Repérage clair
Les borniers sont prémarqués. Les repères des bornes sont indiqués sur le côté du module.
Quatre fonctions de sécurité dans un seul relais
Un même module permet de sélectionner, via un commutateur rotatif, quatre fonctions de sécurité différentes : surveillance de barrières immatérielles, boutons d’arrêt d’urgence, surveillance de protecteurs mobiles, commande bimanuelle et protocoles de type 2.
Diagnostic simplifié par LED
Les LED indiquent l’état des entrées, des sorties et les défauts. Elles facilitent le diagnostic de l’état du relais.
Flexibilité
Le relais adapté à votre application
La gamme de relais de sécurité à fonction unique répond à de nombreuses applications, notamment les barrières immatérielles de sécurité, les commandes bimanuelles, les arrêts d’urgence et les protocoles. Les relais de sécurité multifonctions tout-en-un prennent en charge quatre fonctions de sécurité différentes.
Deux technologies de connexion
Tous les relais de sécurité sont disponibles avec une technologie de raccordement à vis ou une technologie Push-in permettant un gain de temps au câblage.
Une gamme adaptée à de nombreuses applications
La gamme couvre un large éventail de besoins en sécurité pour les applications industrielles. Certains relais intègrent une fonction de réarmement automatique ou manuel, ainsi qu’une entrée de retour d’information (EDM) destinée à la surveillance de contacteurs externes.
Niveau élevé de sécurité
Sécurité fonctionnelle élevée
Les relais de sécurité de type 2 et de type 4 sont approuvés conformément aux normes EN IEC 61496-1 et UL E343620.
Niveau de sécurité
Jusqu’à SIL 3 selon la CEI 61508, SILCL 3 selon la CEI 62061, PL e / Catégorie 4 selon l’ISO 13849-1.
Une gamme adaptée à vos besoins
Les fonctions de sécurité intégrées, notamment l’autosurveillance des sorties statiques, le contrôle des contacteurs externes (EDM) et le réarmement automatique ou manuel sélectionnable, contribuent à accroître la productivité en réduisant les temps d’immobilisation.
Relais simples et multifonctions facilitant la connexion entre les dispositifs de sécurité et les machines