Tubes métalliques aux dimensions métriques

Les tubes hypodermiques, disponibles en dimensions métriques, sont parfaitement adaptés pour les applications médicales qui exigent robustesse, uniformité et résistance à la corrosion.

Nous avons en stock des tubes aux dimensions métriques sans soudure en acier inoxydable 304 et 316, généralement dans un état recuit, fabriqués aux dimensions extérieures et d'épaisseur de paroi spécifiées. Les tubes métriques sont généralement utilisés avec des raccords à compression métriques standard et dans d'autres applications commerciales qui exigent une résistance à la corrosion et une grande solidité.

Matériaux et spécifications

Matériaux standard

Classe Matériau
304
Tubes en acier inoxydable
304L
Tubes en acier inoxydable
316 
Tubes en acier inoxydable
Autres nuances Contactez-nous pour connaître les autres alliages d’acier inoxydable disponibles

Tolérances des tubes aux dimensions métriques

Diamètre extérieur Ø (mm) Tolérance – diamètre extérieur (mm)  Tolérance – paroi 
< 3 mm ± 0,050 mm ± 15 %
3 mm ≤ Ø < 6 mm ± 0,080 mm ± 15 %
6 mm ≤ Ø < 14 mm ± 0,130 mm ± 15 %
14 mm ≤ Ø < 24 mm ± 0,130 mm ± 10 %

Informations pour commander

Offres et spécifications complètes

Veuillez nous appeler au +1 800-255-8823 ou demander un devis pour les commandes personnalisées. Les produits tels que les longueurs personnalisées et les grandes quantités ne sont pas disponibles dans notre boutique en ligne.

 

Téléchargez la liste complète et les spécifications.

Informations pour la commande - Tubes métriques

Ressources techniques

Webinaire sur les innovations dans le domaine du traitement laser - Device Talks
Play video
55 minutes – Anglais

En raison de l'évolution vers des dispositifs médicaux plus petits, la découpe et le soudage au laser sont devenus des méthodes essentielles de fabrication. Ces méthodes sont des processus complexes mais indispensables pour ajouter des fonctionnalités telles qu'une meilleure maniabilité, une plus grande portée ou une plus grande flexibilité lors du travail avec des matériaux tels que les métaux et les polymères. Au cours de ce webinaire, TE présente ses capacités d'usinage laser dans la découpe et le soudage de conceptions complexes de composants métalliques, du prototypage à la production automatisée en série.

Webinaire sur les innovations dans le domaine du traitement laser - Device Talks
55 minutes – Anglais

En raison de l'évolution vers des dispositifs médicaux plus petits, la découpe et le soudage au laser sont devenus des méthodes essentielles de fabrication. Ces méthodes sont des processus complexes mais indispensables pour ajouter des fonctionnalités telles qu'une meilleure maniabilité, une plus grande portée ou une plus grande flexibilité lors du travail avec des matériaux tels que les métaux et les polymères. Au cours de ce webinaire, TE présente ses capacités d'usinage laser dans la découpe et le soudage de conceptions complexes de composants métalliques, du prototypage à la production automatisée en série.

Métallurgie // Nouvelles options d'alliage pour repousser les limites des dispositifs médicaux
Play video
20 minutes – Anglais

Si vous pouviez augmenter la confiance des médecins, réduire les risques pour les patients et maximiser les revenus liés aux cathéters, choisiriez-vous de le faire ? Au cours de ce webinaire, TE explore diverses nouvelles options d'alliage pour la cardiologie interventionnelle, les solutions neurointerventionnelles et les dispositifs endoscopiques. TE présente en détail les matériaux qui peuvent optimiser les performances des cathéters, améliorer la résistance et le pliage, et faciliter la navigation des dispositifs, tout en vous présentant les avantages techniques et les défis de chaque alliage.

Métallurgie // Nouvelles options d'alliage pour repousser les limites des dispositifs médicaux
20 minutes – Anglais

Si vous pouviez augmenter la confiance des médecins, réduire les risques pour les patients et maximiser les revenus liés aux cathéters, choisiriez-vous de le faire ? Au cours de ce webinaire, TE explore diverses nouvelles options d'alliage pour la cardiologie interventionnelle, les solutions neurointerventionnelles et les dispositifs endoscopiques. TE présente en détail les matériaux qui peuvent optimiser les performances des cathéters, améliorer la résistance et le pliage, et faciliter la navigation des dispositifs, tout en vous présentant les avantages techniques et les défis de chaque alliage.