Gaines thermorétractables SST/SST-FR : auto-étanchéifiantes et taux de rétreint de 3:1

Les gaines SST/SST-FR sans adhésif sont semi-rigides et présentent un taux de rétreint de 3:1. Elles offrent une résistance à l'abrasion, aux fluides, à l'humidité. Elles sont également disponibles en version ignifugée (SST-FR). Leur couleur standard est le noir, mais elles sont également proposées en blanc, rouge, jaune ou transparent.

Aperçu

Les gaines SST fournissent une méthode d'étanchéité simple et sûre qui offre une protection dans des conditions environnementales défavorables. Les gaines fournies avec un produit d'étanchéité standard assurent l'étanchéité à l'eau et la protection contre les agressions de l'environnement en milieu humide ou souterrain.

 

L'adhésif thermoplastique permet non seulement de protéger des infiltrations, mais également de réduire les contraintes mécaniques. Les gaines en polymère possèdent d'excellentes propriétés d'isolation, de résistance à l'abrasion et de réduction de la traction.

Caractéristiques

  • Rapport de rétreint allant jusqu'à 3:1.
  • Température de fonctionnement entre -55 °C et +110 °C.
  • Température minimale de rétreint : +90 °C.
  • Température minimale pour rétreint complet : +121 °C.
  • Conforme aux normes RoHS.

Avantages

  • Le revêtement adhésif épais crée une barrière efficace contre l'humidité et les fluides.
  • Isolation à paroi épaisse, réduction des contraintes et protection contre l'abrasion.
  • Pas besoin de graisses, de ruban adhésif ou d'époxy.
  • Disponibles en matériau ignifugé.
Démonstration de l'installation des gaines thermorétractables sans adhésif
Play video
Démonstration de l'installation des gaines thermorétractables sans adhésif
Technologie des gaines thermorétractables
Technologie des gaines thermorétractables : performances, sécurité et fiabilité dans les applications haute tension.