Gaines thermorétractables CRN : taux de rétreint de 2:1

Les gaines CRN de TE Connectivity en polyoléfine sont ignifugées et résistent très bien aux abrasions. Elles sont de couleur noire et ont un taux de rétreint de 2:1. Elles sont semi-rigides et conformes à la directive RoHS et sont conçues pour le soulagement des contraintes, le conditionnement de composants délicats avec un marquage robuste des câbles.

Aperçu

Les gaines thermorétractables semi-rigides, ignifugées et en polyoléfine présente une excellente résistance à une large gamme de produits chimiques et de solvants, combinée à d'excellentes propriétés électriques. 

 

Les gaines sont robustes et semi-rigides , ce qui les rendent idéales pour les applications nécessitant un soulagement des contraintes ou qui doivent résister aux abrasions . Elles sonnt largement utilisées dans toute l'industrie pour la protection des composants et le décharge de contraintes des zones sensibles telles que les joints de soudure et de sertissage.

Caractéristiques

  • Rapport de rétreint 2:1
  • Température de fonctionnement entre -55 °C et +135 °C
  • Température minimale de rétreint : +110 °C
  • Température minimale pour rétreint complet : +135 °C
  • Conforme aux normes RoHS.
  • Ignifugées 

Avantages

  • Excellente résistance à l'abrasion
  • Bonne performance en termes de soulagement des contraintes
  • Performances physiques et électriques exceptionnelles
  • Excellente résistance aux solvants et aux produits chimiques
  • Processus polyvalent – peut être effectué à la fois à bord et  à l'extérieur
Démonstration de l'installation des gaines thermorétractables sans adhésif
Play video
Démonstration de l'installation des gaines thermorétractables sans adhésif
Technologie des gaines thermorétractables
Technologie des gaines thermorétractables : performances, sécurité et fiabilité dans les applications haute tension.