Gaines thermorétractables CGPT : polyoléfine ignifugée avec rapports de rétreint de 2:1 et de 3:1

Les gaines thermorétractables CGPT en polyoléfine ignifugées sont résistantes aux fluides et à haute rigidité diélectrique. Elles sont utilisées pour l'isolation électrique, le soulagement des contraintes, le regroupement de câbles et l'identification des fils électriques fonctionnant entre -40 °C et 135 °C.

Aperçu

Les gaines en polyoléfine sont robustes,  flexibles et conçues pour un usage général. Elles présentent une bonne résistance aux fluides et solvants courants ainsi qu'une rigidité diélectrique élevée. Son mélange  unique de propriétés chimiques, électriques et physiques les rendent adaptées à un large éventail  d'applications, dont l'isolation électrique, le soulagement des contraintes, le regroupement de câbles, le codage couleur et l'identification des fils, des câbles, des tuyaux et  des composants électriques et électroniques. Elles peuvent être aussi utilisées pour la protection mécanique.

Caractéristiques

  • Rapport de rétreint de 2:1 et de 3:1
  • Température de fonctionnement entre -40 °C et +135 °C.
  • Température minimale de rétreint : +80 °C.
  • Température minimale pour rétreint complet : +120 °C.
  • Conformité RoHS/ELV.

Avantages

  • Bonne résistance aux solvants et aux produits chimiques
  • Flexible.
  • Excellentes performances physiques et électriques
  • Ignifugée 
Démonstration de l'installation des gaines thermorétractables sans adhésif
Play video
Démonstration de l'installation des gaines thermorétractables sans adhésif
Technologie des gaines thermorétractables
Technologie des gaines thermorétractables : performances, sécurité et fiabilité dans les applications haute tension.