Gaines thermorétractables CGPE : taux de rétreint de 2:1

Les gaines thermorétractables CGPE de TE sont économiques et disponibles dans des couleurs vives ou transparentes et peuvent être facilement estampées à chaud. Ces gaines thermorétractables sont conçues pour les applications automobiles et de biens de consommation qui fonctionnent dans une plage de température comprise entre -70 °C et 105 °C.

Aperçu

Les gaines CGPE sont des gaines thermorétractables sans adhésif et présentent un taux de rétreint de 2:1. Elles sont fabriquées à partir de polyoléfine réticulée. Les gaines sont disponibles dans une variété de couleurs et sont destinées à être utilisée dans des applications pour lesquelles l'ignifugation n'est pas nécessaire.

Le revêtement est attrayant pour de nombreuses applications dans les secteurs de l'automobile, de l'électroménager et des biens de consommation. Les gaines sont de qualité commerciale pour les applications pour lesquelles l'ignifugation n'est pas nécessaire. Elles fournissent à la fois l'isolation et la protection des composants et des fils. Elles sont disponibles en sept couleurs ou transparente et présentent une finition lisse et brillante.

Caractéristiques

  • Rapport de rétreint 2:1.
  • Température de fonctionnement entre -70 °C et +105 °C.
  • Température minimale de rétreint : +85 °C.
  • Température minimale pour rétreint complet : +110 °C.
  • Conforme aux normes RoHS.

Avantages

  • La version transparente avec une surface brillante offre une clarté exceptionnelle
  • Peuvent être facilement estampées à chaud
  • Économiques, mais offrent les performances améliorées des matériaux réticulés
  • S'adaptent aux substrats de manière plus uniforme et avec moins de changements longitudinaux que la plupart des matériaux à base de PVC
Démonstration de l'installation des gaines thermorétractables sans adhésif
Play video
Démonstration de l'installation des gaines thermorétractables sans adhésif
Technologie des gaines thermorétractables
Technologie des gaines thermorétractables : performances, sécurité et fiabilité dans les applications haute tension.