Gaine thermorétractable QSZH : rapport de rétreint élevé, gaine semi-rigide en polyoléfine doublée d’adhésif

Les gaines thermorétractables QSZH avec adhésif sans halogène sont conçues pour assurer l'étanchéité et la protection mécanique et électrique des prolongations dans le domaine de l'automobile.

Aperçu

La gaine est centrée sur la zone de prolongation et, en chauffant, l'adhésif fond et est comprimé par le rétrécissement de la gaine autour de l'endroit où les fils sont sertis ou soudés et entre les conducteurs.

 

La gaine QSZH-125, une fois installée, offre une protection mécanique discrète contre la flexion, l'abrasion et les coupures, mais aussi une isolation électrique.

 

Il existe cinq tailles de QSZH-125 permettant de couvrir une large gamme de configurations de prolongateurs automobiles standard comportant un maximum de sept fils de chaque côté. Les manchons comportent les annotations 1, 2, 3, 3A et 4 pour indiquer leur taille.

Caractéristiques

  • Rapport de rétreint 4:1.
  • Température de fonctionnement entre -40 °C et +125 °C (3000 heures).
  • Température minimale pour rétreint complet : +135 °C.
  • Température nominale jusqu’à + 125 °C.
  • Conformité RoHS/ELV.

Avantages

  • Excellente étanchéité environnementale (2 x 108 Ohms minimum après 24 heures d’immersion dans 5 % de NaCl).
  • Installation rapide.
  • Sans halogène.
  • Inspectable après l’installation.
  • Protection mécanique contre la flexion, l’abrasion et le cisaillement.
  • Polyvalence des applications – une taille de gaine couvre une large gamme de tailles de fils de terre et de combinaisons de fils.
  • Petit profil transversal.

Applications

  • Spécialement conçu pour assurer l'étanchéité environnementale et l'isolation électrique des prolongations de fils, des extrémités et des composants.
Démonstration de l’installation des gaines thermorétractables avec adhésif
Play video
Démonstration de l’installation des gaines thermorétractables avec adhésif
Technologie des gaines thermorétractables
Technologie des gaines thermorétractables : performances, sécurité et fiabilité dans les applications haute tension.