Connecteurs et adaptateurs LC

Le connecteur Lucent, plus connu sous le nom de connecteur LC, est un connecteur à fibre optique compact utilisé dans les systèmes aéronautiques à haute densité. Nos connecteurs LC sont conçus pour offrir une grande fiabilité et permettre des connexions rapides. Notre gamme comprend un kit de connecteurs équipé d'une ferrule monofibre de 1,25 mm.

Réduisez les coûts grâce aux câbles de petit diamètre. Les kits de connecteurs LC standard de TE sont testés selon la norme Telcordia GR-326 pour les fibres monomodes et selon la norme TIA/EIA 568B.3 pour les fibres multimodes. Les lots de 25 composants permettent de simplifier l'approvisionnement et de faciliter la manipulation. Le kit standard est compatible avec les adhésifs anaérobies. Il comprend un corps de connecteur monobloc pour les câbles de raccordement et les fibres à revêtement serré, ainsi qu'un clip duplex pour l'installation sur site.

Caractéristiques : Connecteurs LC

Conçu pour les espaces restreints

  • Monomode et multimode
  • Les kits à gaine courte offrent une longueur réduite entre l'extrémité de la ferrule et la gaine
  • Les kits pour fibres à revêtement serré sont équipés d'un connecteur non résistant à l'arrachement
  • Les kits ultra-courts sont parfaitement adaptés aux baies et armoires où l'espace est limité

Caractéristiques : Pigtails LC

  • Type de fibre = OS1, OS2, OM1, OM2, OM3, OM4
  • Type de câble = 1,2 mm

Articles connexes