Modules NanoRF VITA 67.3 et SOSA : votre solution RF robuste

Performances haute densité pour les systèmes informatiques embarqués utilisés dans des environnements difficiles

Répondez aux problèmes liés à la haute fréquence, à la densité et au SWaP grâce aux modules de connecteurs haute vitesse NanoRF pour fond de panier.  Ces modules fournissent des solutions informatiques embarquées de nouvelle génération pour les applications dans les domaines de l'aérospatiale et de la défense. Conçue pour l'architecture ouverte VPX et conforme aux normes VITA et SOSA (Sensor Open Systems Architecture), la gamme NanoRF offre polyvalence, flexibilité et fiabilité dans les environnements difficiles et à haute fréquence.

De nos premiers modules et contacts NanoRF, qui ont permis de doubler la densité des modules RF VITA 67 traditionnels, à la dernière introduction du module hybride coaxial/optique 75 ohms pour la vidéo haute vitesse, nous avons dominé le secteur en combinant notre expertise en matière de matériaux, de processus, de physique et de fabrication afin de répondre à vos besoins en termes de vitesse, de densité et de performances, voire même de les dépasser. 

Pourquoi choisir NanoRF pour les applications exigeantes de traitement ?

• Densité inégalée : doublez les contacts RF des modules VITA traditionnels sans compromettre l'espace ou les performances. 

• Fiabilité à toute épreuve : testé selon les normes de vibration VITA 72, avec des inserts flottants pour plus de 500 cycles de connexion dans des environnements difficiles. 

• Intégration transparente : conformité totale aux normes VPX/SOSA pour un déploiement plus rapide dans les systèmes C5ISR, radar et EW. 

• Innovation à l'épreuve du temps : des hybrides RF 70 GHz aux hybrides vidéo 75 ohms, évolutifs pour répondre aux besoins changeants de la défense 

Le gamme NanoRF

Aperçu des composants NanoRF disponibles

espace-contactez-nous
VITA-SOSA Contactez-nous