Optimiser la protection des applications à l'aide d'un isolant protecteur contre la pénétration de mousse

TE Connectivity (TE) présente son dernier connecteur multi-charges Power Double Lock avec protection anti-mousse. Une solution efficace pour aider les fabricants à se prémunir contre les fuites dues à la formation de mousse. La fiabilité de la protection anti-mousse est assurée par des joints étanches. Le connecteur est conforme à la norme CEI 60335 relative à l'espacement de 3 mm entre les isolants, afin de garantir la sécurité. L'assemblage simplifié avec des composants faciles à installer réduit le temps de production. Les connexions électriques robustes bénéficient d'une conception résistante aux erreurs, d'une conception avec protection et d'un dispositif de garantie de positionnement des bornes (TPA). Cette solution est très fiable pour de multiples applications qui utilisent un processus d'isolation par mousse, telles que les réfrigérateurs, les congélateurs, etc.

connecteur multi-charge Power Double Lock

Caractéristiques du produit

Connecteur multi-charge Power Double Lock avec protection contre la pénétration de mousse

Axe central (mm) 5 Température de fonctionnement (°C) -55 à +105
Courant nominal max (A) 10 Calibre du fil (AWG) 16-24
Tension nominale 250 VCA Positions disponibles Une rangée : 2-4P, Double rangée : 4-9P
Test au fil incandescent IEC 60335-1 Oui Version étanche disponible Oui
Norme UL94 disponible Oui Détrompage disponible Oui
Normes et certifications UL Configurations disponibles Fil-à-fil, fil-à-panneau
  1. Connecteur multicharge Power Double Lock avec protection contre la pénétration de mousse

Le connecteur multicharge Power Double Lock avec protection antimousse est une solution efficace pour aider les fabricants à se prémunir contre les fuites dues à la formation de mousse. La fiabilité de la protection antimousse est assurée par des joints de connecteur et des joints de fils étanches. L'assemblage simplifié avec des composants faciles à installer réduit le temps de production. Cette solution est très fiable pour de multiples applications qui utilisent un processus d'isolation par mousse, telles que les réfrigérateurs, les congélateurs, etc.

Infographie des connecteurs d'alimentation
Connecteurs d'alimentation conçus pour la performance
Guide de sélection des produits pour la connectique de l'alimentation
Consultez le guide de sélection des connecteurs d'alimentation dès maintenant !