Connecteur d'alimentation fil-à-carte

Le nouveau connecteur d'alimentation fil-à-carte LP 6.2 de TE Connectivity (TE) est conçu pour aider les fabricants de circuits imprimés à répondre aux exigences des applications à courant élevé. Doté d'un mécanisme de verrouillage externe innovant, ce connecteur est idéal pour une large gamme d'applications à forte consommation d'énergie, notamment les systèmes CVC, les appareils électroménagers et les équipements industriels. Le connecteur LP 6.2 offre une compatibilité parfaite avec les connecteurs similaires au pas de 6,2 mm. Sa conception avec verrouillage externe permet d'améliorer la fiabilité et l'efficacité de la connexion, garantissant ainsi un raccordement sûr. De plus, le connecteur LP 6.2 présente une résistance au test du fil incandescent (GWT) de 750°C, ce qui lui confère une protection solide et une grande longévité.

caractéristiques-des-connecteurs-d'alimentation-fil-à-carte

Caractéristiques du produit

Connecteur de puissance fil-à-carte LP 6.2

Axe central (mm) 6,2 Calibre du fil (AWG) 18- 14
Courant nominal max (A) 14 Positions disponibles 3P
Tension nominale 600 Version étanche Non
Norme UL 94  Oui Couleur/Détrompage  Oui / Non
Normes et certifications UL 94 V-0 Configuration Fil-à-carte
Température de fonctionnement (°C) -40 à +90 Fil incandescent, IEC 60335-1 Oui
Infographie des connecteurs d'alimentation
Connecteurs d'alimentation conçus pour la performance
Guide de sélection des produits pour la connectique de l'alimentation
Consultez le guide de sélection des connecteurs d'alimentation dès maintenant !