Connecteurs DEUTSCH 987 destinés à l'aérospatiale et aux eVTOL

Connecteurs haute tension pour moteurs conçus pour les eVTOL et les systèmes aérospatiaux hybrides. Ces connecteurs s'appuient sur la technologie éprouvée de la série 983 et intègrent une conception anti-corona pour une fiabilité optimale.

Performances haute tension de nouvelle génération

La série de connecteurs DEUTSCH 987 incarne la nouvelle génération de connecteurs haute tension et haute intensité pour moteurs. Ces connecteurs sont spécialement conçus pour les marchés émergents des eVTOL et de l'aérospatiale hybride. Légère et peu encombrante – s'appuyant sur la technologie éprouvée des séries 983/EN2997/MIL83723 –, la série 987 offre une puissance et des performances uniques pour ces catégories d'applications ci-dessous. 

 

Avantages de la conception modulaire des connecteurs  

Sélectionnez les exigences en matière de tension, de courant et de signal pour votre système en utilisant le même boîtier 987 afin d'optimiser le temps de conception, de standardiser la formation et la maintenance, et d'assurer une fiabilité globale. Contactez dès maintenant un spécialiste. 
 

Caractéristiques et avantages

  • Basé sur la technologie des séries 983/EN2997/MIL83723
  • Conception sans corrosion par frottement ni décharge partielle
  • Approche modulaire avec de multiples options disponibles : HVIL, 90 degrés, hermétique, etc.
  • Verrouillage des contacts avec goupille de sécurité et contacts protégés contre les contacts accidentels
  • Conception sans décharge partielle
  • Large gamme de contacts (22 AWG à 5/0 AWG)
  • Raccordement par sertissage, jeu de barres ou cosse

Industries et applications

  1. Aérospatiale et mobilité aérienne avancée (eVTOL, aéronefs hybrides-électriques)
  2. Systèmes hybrides et entièrement électriques dans l'aéronautique commerciale
  3. Alimentation haute tension et propulsion électrique
  4. Systèmes de batteries et électronique de puissance
    • Systèmes de propulsion électrique
    • Électrification dans le domaine de la défense (plateformes aériennes, terrestres et navales)
    • Espace, lancement et systèmes avancés (drones)
Présentation des connecteurs 987
Play video
Vidéo en anglais
Présentation des connecteurs 987
Vidéo en anglais