Connecteurs CeeLok robustes pour une transmission de données à haut débit
Les connecteurs CeeLok sont conçus pour assurer une transmission de données à 10 Gbit/s avec une impédance de 100 ohms, un blindage robuste et une excellente intégrité du signal, ce qui les rend idéaux pour les environnements exigeants nécessitant des performances élevées.
Connectique Ethernet haut débit pour applications exigeantes
Les connecteurs Ethernet CeeLok à haut débit sont compatibles avec les câbles Cat 5e, Cat 6a et Cat 7, ainsi qu'avec les protocoles USB, IEEE 1394, Gigabit Ethernet et 10 Gigabit Ethernet. Conçus pour les environnements difficiles, les connecteurs CeeLok FAS-X équipés de contacts AS39029 offrent des performances à haut débit fiables et constantes.
Nos connecteurs circulaires CeeLok
Principales différences des différents connecteurs CeeLok
| Caractéristique | CeeLok FAS-T | CeeLok FAS-T Nano | CeeLok FAS-X |
|---|---|---|---|
| Vitesse |
Jusqu'à 10 Gbit/s Ethernet |
Jusqu'à 10 Gbit/s Ethernet |
Ethernet jusqu'à 10 Gbit/s (compatible multicanal) |
| Température nominale |
-65 °C à +175 °C |
-55 °C à +125 °C |
-65 °C à +200 °C |
| Durabilité |
500 cycles de connexion |
250 cycles de connexion |
500 cycles de connexion |
| Taille | Format compact (boîtier taille 8), optimisé pour le SWaP |
Format nano-miniature (ultra-compact, < 7,6 mm) |
Boîtiers de taille 11 et 25 |
e
e
e
e