Connecteurs scellés HP/HPSL
Les connecteurs haute performance (HP) et HPSL (2 et 3 positions) de TE ont été développés pour répondre aux exigences strictes des OEM, en particulier dans des conditions de vibrations extrêmes.
Harnais de moteur ou de carrosserie. Les connecteurs scellés HP/HPSL peuvent être utilisés dans la carrosserie, avec des applications fil à fil ainsi que dans la zone du moteur sur des capteurs ou des actionneurs. La famille HP offre des solutions aux clients pour les applications électroniques et électriques qui nécessitent un haut niveau de performance. La conception du boîtier est basée sur la prise de 1,5 x 0,8 mm et les bornes à onglets dans l’axe de 3,33 mm. Une fonction de verrouillage positive (Go-Nogo) est intégrée dans le boîtier et est améliorée avec un système de ressort dans la version HPSL. Afin de répondre à vos exigences de guidage de harnais, plus de 15 types de couvercles différents peuvent être utilisés, que ce soit sur des boîtiers de languette ou de réceptacle.
Caractéristiques
- Applications fil-à-fil ou fil à capteurs/actionneurs
- Version de verrouillage à ressort disponible (HPSL)
- CPA en option pour la version HP
- Dispositif de verrouillage positif
- Serrure de prise primaire et secondaire (TPA intégrée)
- Caches compatibles
- Carénage complet (le joint est protégé tout autour du connecteur)
- Niveau de vibrations élevées
Applications
- Harnais de moteur ou de carrosserie