Interconnexions étanches et robustes pour alimentations

Nos connecteurs DEUTSCH DTSK sont des connecteurs unipolaires robustes qui conviennent aux installations électriques en ligne et traversantes, y compris celles nécessitant une bride de montage. Ces connecteurs, fabriqués en thermoplastique, peuvent accueillir des contacts de 8 mm de diamètre capables de supporter jusqu'à 125 ampères. Conçus pour être simples et fiables, les connecteurs DEUTSCH DTSK sont dotés d'un système de fermeture par verrouillage et d'un verrou secondaire intégré pour garantir des connexions sûres. L'intégration de joints à fil et d'un capot de protection arrière permet de protéger la connexion contre la saleté, la poussière et l'humidité. Ces connecteurs constituent donc un excellent choix pour les environnements exigeants qui nécessitent des solutions d'alimentation robustes et étanches à l'environnement.

Principaux avantages

Connecteurs DEUTSCH DT

  • Connexions rapides simples et pratiques : la gestion de l'alimentation dans les applications lourdes peut être difficile. Les connecteurs DEUTSCH DTSK sont conçus pour permettre de réaliser facilement des installations et des réparations sur le terrain, que ce soit sur une ligne, dans une traversée de cloison, pour un bornage ou un raccordement. Ils sont donc le choix idéal pour les architectes électriciens qui recherchent des connecteurs capables de résister à des conditions environnementales difficiles sans compromettre la simplicité d'utilisation.
  • Conception robuste, simple et fiable : la série de connecteurs DEUTSCH DTSK présente une conception unipolaire robuste qui accepte des contacts ronds de 8 mm. Chaque système comprend un connecteur mâle et femelle, ainsi qu'un verrou secondaire et un capot de protection arrière. Les contacts et les joints de fils individuels sont vendus séparément, ce qui offre flexibilité et fiabilité pour les conditions les plus exigeantes.
  • Capacité de courant élevée : capables de supporter jusqu'à 125 ampères à 125 °C, ces connecteurs sont adaptés aux applications à haute puissance, offrant un transfert de puissance efficace même sous de lourdes charges.
  • Protection contre l'environnement : avec un indice de protection IP68 et IP69K, les connecteurs DEUTSCH DTSK offrent une excellente protection contre la poussière, la saleté et les infiltrations d'eau. Ils conviennent donc parfaitement à une utilisation dans des environnements difficiles où il est essentiel de préserver l'intégrité de la connexion.
  • Construction durable : fabriqués à partir d'un thermoplastique robuste, ces connecteurs sont conçus pour résister à des températures extrêmes allant de -55 °C à +125 °C, offrant une durabilité et des performances à long terme dans divers environnements industriels et commerciaux.
  • Connexions sécurisées : le verrouillage secondaire intégré aide les contacts à rester correctement alignés et maintenus dans le connecteur, réduisant ainsi le risque de défaillance de la connexion.
  • Utilisations multiples : les connecteurs DEUTSCH DTSK conviennent aux véhicules routiers et hors-route, aux équipements nautiques et aux machines industrielles. Ils assurent des connexions d'alimentation fiables pour une large gamme d'applications.
  • Étanchéité complète : des joints de fil individuels et un capot de protection arrière permettent de protéger les connexions contre les contaminants, améliorant ainsi la longévité et la fiabilité de la connexion.
  • Maintenance facile : conçus pour un montage et un démontage simples, les connecteurs DEUTSCH DTSK simplifient la maintenance et les réparations, réduisant ainsi les temps d'immobilisation et les coûts d'exploitation.
  • Options d'installation flexibles : disponibles avec une bride de montage en option, ces connecteurs peuvent être montés en toute sécurité en tant que connecteurs traversants, offrant ainsi une grande flexibilité pour divers scénarios d'installation.
Connecteur DEUTSCH DTSK
Play video
Présentation et instructions de montage (anglais)
Connecteur DEUTSCH DTSK
Présentation et instructions de montage (anglais)

Principales caractéristiques

Connecteurs DEUTSCH DT

Caractéristique
Courant nominal
Jusqu'à 125 ampères à 125 °C
Températures de fonctionnement
-55 °C à +125 °C
Indice de protection
IP68 et IP69K
Sections de fil
25, 32, 35 mm² [4-2 AWG]
Taille des contacts
Contacts mâles et femelles 8 mm de Ø – Plaqué argent
Verrouillage secondaire intégré
Assure l'alignement et le maintien des contacts
Dispositifs de protection
Joints de fils individuels et capot de protection arrière pour éviter toute contamination
Options de montage
Disponibles pour les applications en ligne et traversantes avec bride en option
Matériau
Boîtier thermoplastique pour usage intensif
Résistance aux vibrations Pas de discontinuité électrique supérieure à 1 microseconde
Codage de couleur Les boîtiers sont codés par couleur en fonction de la lettre de codage (A, B, C)
Durée de vie Supportent 50 cycles de connexion

Applications dans le monde réel

Connecteurs DEUTSCH DT

  • Véhicules routiers/hors route : les connecteurs DEUTSCH DTSK assurent des connexions d'alimentation fiables pour les véhicules lourds opérant sur des terrains accidentés. Ils conviennent à une utilisation dans les camions, les véhicules de construction et les machines agricoles, pour lesquels l'étanchéité et la durabilité jouent un rôle crucial.
  • Véhicules nautiques : ces connecteurs conviennent aux environnements marins, offrant une protection robuste contre l'eau salée, l'humidité et la corrosion. Ils sont couramment utilisés dans les moteurs de bateaux, les systèmes d'éclairage et autres systèmes électriques embarqués.
  • Machines industrielles : dans les environnements industriels, les connecteurs DEUTSCH DTSK facilitent la distribution d'énergie dans les machines et les équipements qui requièrent des capacités de courant élevées avec une étanchéité contre l'environnement. Ils sont utilisés dans les usines de fabrication, les systèmes d'automatisation et les machines lourdes.
  • Connexions de batterie et d'alternateur : les connecteurs sont adaptés pour les connexions de batterie et d'alternateur dans divers véhicules et équipements, offrant un transfert d'énergie fiable et réduisant le risque de défaillance des connexions dans les applications vitales.
  • Systèmes électriques des véhicules de flotte : les connecteurs DEUTSCH DTSK sont utilisés dans les véhicules de flottes tels que les bus, les camions de livraison et les véhicules d'urgence, où des connexions électriques fiables sont essentielles pour assurer une bonne efficacité opérationnelle.
  • Systèmes d'énergie renouvelable : ces connecteurs peuvent être utilisés dans les installations d'énergie renouvelable, notamment dans les installations solaires et éoliennes, où ils aident à gérer la distribution de l'énergie et à protéger les connexions contre les facteurs environnementaux.
  • Systèmes ferroviaires et de transport en commun : les connecteurs DEUTSCH DTSK sont utilisés dans les systèmes ferroviaires et de transport en commun pour assurer les connexions électriques dans les trains, les tramways et les métros, contribuant ainsi à la fiabilité et à la sécurité des réseaux de transport public.
  • Équipement de défense : grâce à leur conception robuste et à leur étanchéité, nos connecteurs conviennent aux applications de défense, où ils sont utilisés dans les véhicules, les systèmes de communication et les équipements de terrain.
  • Applications aéronautiques : dans l'industrie aéronautique, les connecteurs DEUTSCH DTSK sont utilisés dans les systèmes électriques des avions, fournissant des connexions d'alimentation fiables qui peuvent résister à des conditions environnementales difficiles et à des altitudes élevées.

Foire aux questions

Connecteurs DEUTSCH DT

Q : Qu'est-ce qu'un connecteur DEUTSCH DTSK ?

R : Les connecteurs unipolaires étanches DEUTSCH DTSK de TE Connectivity sont conçus pour les connexions de câble-à-câble. Les connecteurs DEUTSCH DTSK sont utilisés dans des applications en environnement hostile où même une petite dégradation de la connexion peut être critique.

 

Q : Quelles sont les applications appropriées pour les connecteurs DEUTSCH DTSK ?

R : Partout où une alimentation électrique est nécessaire comme dans les véhicules sur route et tout-terrain, les véhicules nautiques et toutes autres applications industrielles.

 

Q : Quand dois-je utiliser les connecteurs DEUTSCH DTSK ?

R : Les connecteurs DEUTSCH DTSK confèrent fiabilité et performances pour les interconnexions de batterie, d'alternateur, en ligne ou murales. Les connecteurs DEUTSCH DTSK offrent une fiabilité éprouvée sur le terrain et sont très robustes. Les boîtiers thermoplastiques robustes, les joints en silicone et les contacts à ressort offrent un système d'interconnexion très fiable pour les conditions environnementales les plus difficiles.

 

CONSULTER D'AUTRES QUESTIONS FRÉQUENTES