Assemblages Phoenix Optix Harsh Environment
Assemblages de câbles fibre optique robustes pour les environnements difficiles
Solution conçue pour résister aux environnements difficiles. Les assemblages de câbles Phoenix Optix Harsh Environment de TE Connectivity offrent une durabilité robuste sans pour autant compromettre les performances. Que ce soit pour le FTTx, les applications militaires tactiques ou les déploiements industriels, chaque assemblage de câble est construit pour offrir une fiabilité optimale dans n'importe quel environnement. Notre vaste gamme de connecteurs et de constructions de câbles est entièrement personnalisable pour s’adapter à votre application tout en assurant une étanchéité environnementale de pointe et une protection contre les vibrations, la corrosion et les températures extrêmes.
Assemblages de câbles pour environnements difficiles
- Assemblages de type ODVA avec étanchéité conforme à la norme IP68 et comportant des connecteurs MPO, LC ou SC
- Assemblages FullAXS avec connecteurs LC conçus pour les applications FTTx
- Connecteurs à faisceau expansé PRO BEAM Jr pour les applications à fortes vibrations ou à cycle d’accouplement élevé
- Connecteurs TFOCA avec interface de contact physique pour applications militaires tactiques et similaires
- Connecteurs MIL-PRF-28876 avec interface de contact physique et jusqu’à 31 canaux de fibres par connexion
Performances optiques
| Application | Type de connecteur | Perte d’insertion | Perte de retour |
|---|---|---|---|
| Multimode | MPO | 0,35 dB | -25 dB |
| MPO à pertes faibles | 0,25 dB | -25 dB | |
| LC/SC | 0,25 dB | -30 dB | |
| LC/SC à pertes faibles | 0,15 dB | -30 dB | |
| Monomode | MPO | 0,60 dB | -60 dB |
| LC/SC | 0,25 dB | -57 dB |