Câbles pour le rechargement et l'infrastructure des véhicules électriques

Les câbles de rechargement pour véhicules électriques sont capables de répondre à des exigences élevées en matière de cycles de connexion. Ils répondent aux spécifications SAE J1772, sont reconnus par UL 2251 et sont conçus avec des matériaux qui répondent à la classification extérieure F1 (UL).

Des solutions pour l'infrastructure des véhicules hybrides et électriques. Les câbles électriques de TE pour le rechargement de type 1/niveau 2 sont capables de répondre à des exigences élevées en matière de cycles de connexion. Ils utilisent un interrupteur magnétique à lames plutôt que des interrupteurs mécaniques et répondent aux spécifications SAE J1772. Les ensembles de contacts sont étanches à l'humidité et à la corrosion et sont reconnus par la norme UL 2251. Conçus en pensant à l'utilisateur final, les matériaux sont conformes à la classification extérieure F1 (UL) et résistent aux fluides ordinaires de l'industrie automobile. Vous pouvez compter sur TE pour assurer la sécurité et la fiabilité de vos applications. Nos compétences en matière de connectivité et de fabrication de câbles permettent à TE de se démarquer de ses concurrents dans le domaine du rechargement des véhicules électriques. 

UL

Certifiés

VDE

Conformes

Caractéristiques

  • Sécurité et fiabilité améliorées grâce à un joint de connecteur individuel pour chaque contact
  • Joints individuels pour empêcher l'humidité de pénétrer dans le corps du connecteur et prévenir la corrosion de la zone de sertissage.
  • Le commutateur à lames magnétiques augmente la durée de vie du produit et réduit les risques d’arcs électriques.
  • Aucune alimentation électrique n’est nécessaire pour faire fonctionner le commutateur à lames.
  • Les matériaux sont résistants à l’exposition aux UV (F1) et aux fluides automobiles courants.
  • Homologués UL 2251

Applications

  • Raccordement simple pour l'intégration dans les stations de recharge par le constructeur de l'équipement
  • Utilisation en CA uniquement