Capteurs pour les technologies industrielles, médicales et de mobilité
Avec l’acquisition de First Sensor, nous avons élargi notre offre de capteurs pour inclure une gamme plus étendue de technologies de surveillance et de mesure de paramètres de pression, de débit, de niveau de liquide, d’oxygène, de lumière et de niveau dans des applications industrielles, médicales et de mobilité.
Nos produits First Sensor peuvent fournir des solutions de détection très précises, exactes, durables et résistantes, y compris dans les conditions les plus difficiles. Qu’il s’agisse de l’automatisation industrielle dans les environnements industriels, de la surveillance des patients dans les établissements médicaux ou des technologies intelligentes pour les automobiles, ces capteurs constituent un outil essentiel pour la collecte de données destinées à informer les responsables sur les performances de certaines fonctions. Les parties concernées peuvent alors ajuster, si nécessaire, les processus opérationnels et les produits manufacturés. Ces technologies de détection ont un impact décisif sur la qualité, la rentabilité et la sécurité au sein de l’application, par la surveillance et la mesure de paramètres clés. En tant que leader mondial dans le domaine de la technologie des capteurs, nous accordons la plus grande importance à une fabrication de haute qualité. Celle-ci est intégrée dans les processus de conception et de production d’une large éventail de technologies de détection. Les technologies et outils médicaux étant essentiels au bien-être des patients, nos capteurs médicaux First Sensor sont conformes à la certification EN ISO 13485 et répondent aux exigences strictes requises pour les produits médicaux. De plus, dans l’industrie automobile, les technologies de détection doivent être élaborées selon des normes de qualité spécifiques. Par conséquent, tous les capteurs automobiles personnalisés sont développés conformément à la norme ISO/TS 16949, qui est le système de gestion de la qualité pour l’industrie automobile. Nous nous distinguons des autres fabricants de capteurs en fournissant les technologies, les capacités et l’expérience nécessaires pour adapter et optimiser nos capteurs à des applications et des marchés spécifiques. Nous proposons une expertise technique spécialisée, des services de conseil complets et des produits personnalisés de qualité pour des domaines clés. Découvrez nos technologies de capteurs pour les applications industrielles, médicales et automobiles.