Sertissage de précision avec les cosses PIDG FASTON
Les clips et languettes PIDG FASTON sont des cosses pré-isolées haute performance conçues pour offrir une fiabilité exceptionnelle dans les environnements de circuits exigeants. Chaque cosse est composée d'un corps en laiton étamé, d'un manchon en cuivre et d'un isolant robuste conçu pour garantir une qualité de sertissage constante. La technologie de sertissage par compression de TE, associée à des matrices et des outils de précision, permet d'obtenir des sertissages uniformes, visuellement et mécaniquement. Il en résulte un raccordement sans contamination, résistant aux chocs et dont la résistance à la traction est proche de celle du fil lui-même, ce qui est idéal pour les applications critiques où la durabilité et les performances sont essentielles.
PIDG FASTON
Clips et languettes
| Caractéristiques | Outil/cosse | Sertissage |
| Cosse pré-isolée conçue pour offrir une fiabilité totale et uniforme dans les environnements de circuits les plus difficiles | Le sertissage par compression de TE permet d'obtenir des sertissages identiques en termes d'apparence et de performances pour une taille de fil et de cosse | La pression de sertissage n'exerce ni trop ni trop peu de force sur le fût de la cosse — les matrices usinées atteignent parfaitement la hauteur de sertissage |
| Comprend un corps en laiton non plaqué ou étamé ou un corps en bronze phosphoreux étamé avec un manchon en cuivre spécialement conçu et un manchon isolant monté sur le fût de la cosse | La cosse et la pince à sertir sont conçues comme des dispositifs parfaitement adaptés l'un à l'autre | Le raccordement obtenu est exempt de contamination |
| La conception des matrices de l'outil et la construction de la cosse garantissent une épaisseur d'isolation uniforme sous la pression de sertissage, transmettant cette pression de manière uniforme au centre de la zone de sertissage | Les matrices sont fabriquées avec précision à partir des meilleurs alliages de métaux | Résistant à la plupart des chocs et aux environnements difficiles |
| La pression de sertissage est contrôlée par un dispositif à cliquet sur l'outil manuel ou par un précalibrage correspondant au niveau des mâchoires de sertissage des machines à sertir automatisées TE | La résistance à la traction est proche de celle du fil lui-même |