antennes das

Choisir une antenne WiFi

Découvrez les réponses à vos questions sur la conception des antennes WiFi.

Qu'est-ce qu'une antenne WiFi ?

Une antenne WiFi est un composant essentiel des systèmes de communication WiFi. Elle sert en tant qu'émetteur, récepteur ou les deux. Elle permet aux appareils de transmettre et de recevoir des ondes radiofréquences (RF) pour se connecter à Internet.

 

Une antenne WiFi fonctionne de deux manières possibles : en émettant des RF lorsqu'elle est alimentée en électricité, ou en reconvertissant ces ondes radio en électricité.

 

Les antennes WiFi peuvent varier en taille et en forme et sont conçues pour permettre une émission et une réception efficaces dans des gammes de fréquences spécifiques. Pour les communications WiFi, les fréquences se situent généralement dans les bandes 2,4, 5 et 6 GHz.

 

Le choix d'une antenne WiFi est déterminé par son utilisation prévue au sein du système de réseau sans fil. Les antennes WiFi sont conçues pour répondre à des exigences telles que la portée, la puissance du signal et les types d'appareils connectés. 

Barre d'espace orange

Comment fonctionnent les antennes WiFi ?

Les antennes WiFi convertissent les ondes radiofréquences (RF), qui contiennent des paquets d'informations, en signaux électriques, ou inversement. Cette méthode de conversion permet aux appareils sans fil tels que les routeurs, les smartphones, les ordinateurs portables et les tablettes de communiquer sans fil. Les antennes réceptrices des appareils captent les fréquences RF et les transforment en signaux électriques que les appareils traitent. Les antennes émettrices, quant à elles, convertissent les signaux électriques en RF pour la transmission.

 

Processus de transmission

  • Encodage des données : un schéma d'encodage spécifique convertit les données numériques d'un appareil en signaux électriques.
  • Modulation du signal : les signaux électriques sont modulés sur une onde porteuse. Une onde porteuse est une onde radio à haute fréquence.
  • Rayonnement des antennes : l'onde porteuse modulée est envoyée dans l'antenne WiFi. L'antenne agit comme un transducteur en convertissant le signal électrique en fréquences RF qui sont ensuite rayonnées dans l'environnement voisin.

 

Processus de réception

  • Réception RF : les fréquences RF sont transmises par d'autres appareils ou points d'accès à l'antenne WiFi.
  • Démodulation du signal : les RF sont démodulées pour obtenir les signaux électriques d'origine. Ce processus consiste notamment à séparer la modulation transportant les données de l'onde porteuse.
  • Décodage des données : en appliquant le même schéma d'encodage que celui utilisé pour la transmission, les signaux électriques peuvent être décodés pour être reconvertis en données numériques.

 

Facteurs affectant les performances des antennes WiFi

  • Gain de l'antenne : il mesure la capacité d'une antenne à amplifier un signal. Les antennes à gain élevé fournissent des signaux plus puissants et une portée plus longue.
  • Emplacement de l'antenne : un emplacement approprié réduit les obstructions et les interférences, permettant une réception et une transmission de signaux puissantes.
  • Facteurs environnementaux : les obstacles tels que les murs et les meubles peuvent affaiblir les transmissions de signaux WiFi. L'utilisation d'un emplacement stratégique pour l'antenne et d'antennes à gain élevé permet d'atténuer l'effet de ces obstacles. 
Barre d'espace orange

Quels sont les différents types d'antennes WiFi ?

Les deux principaux types d'antennes WiFi sont les antennes omnidirectionnelles et les antennes directionnelles.  

 

Les antennes omnidirectionnelles fournissent un signal dans un rayon de 360 degrés et sont destinées à une large couverture dans une zone délimitée. Cependant, leur portée peut être plus courte que celle des antennes directionnelles. Les antennes omnidirectionnelles varient considérablement en taille et en forme. Elles peuvent être extrêmement petites, comme les antennes à puce qui se montent directement sur un circuit imprimé et mesurant uniquement que quelques millimètres. Elles peuvent également être de grande taille, comme les antennes de stations de base qui peuvent mesurer trois mètres ou plus de long et qui ont généralement la forme d'un tube ou d'un bâton.

 

Les signaux des antennes directionnelles concentrés dans une direction spécifique et conviennent aux réseaux WiFi à longue portée, point à point ou point à multipoint. Elles fournissent une couverture concentrée sur de plus longues distances, mais leur zone de couverture est plus limitée (c'est-à-dire qu'elles ne rayonnent pas dans toutes les directions comme une antenne omnidirectionnelle).

 

Les antennes directionnelles ont généralement une forme plus structurée et sont souvent des antennes plates en forme de panneau, des antennes de type Yagi ou des antennes paraboliques. Ce n'est cependant pas toujours le cas. Les antennes directionnelles vont des antennes montées sur circuit imprimé aux modèles plus grands qui peuvent être fixés au mur ou sur un poteau.  

Barre d'espace orange

À quoi servent les antennes WiFi ?

La communication WiFi est un aspect fondamental de la vie quotidienne de presque toutes les personnes qui se connectent sans fil aujourd'hui et dans le futur. Cela vaut pour les utilisateurs à domicile qui accèdent à des services de streaming, à des navigateurs Web, à des jeux en ligne et à d'autres activités. La couverture WiFi est également nécessaire dans les applications commerciales ou industrielles où un réseau local sans fil (WLAN) peut être mis en place pour fournir un réseau sécurisé et à haut débit. Les réseaux WLAN commerciaux sont par exemple présents dans les aéroports, les grandes usines ou les entrepôts, où la transmission de données à haut débit est essentielle.

 

Les applications WiFi sont omniprésentes dans les technologies modernes et permettent la connectivité sans fil et la transmission de données dans un large éventail d'applications, allant des appareils personnels aux réseaux à grande échelle. Elles ont révolutionné la communication grâce à leur capacité à transmettre et à recevoir des signaux radio.

Voici quelques exemples d'applications du WiFi.

  • Réseaux sans fil : les antennes WiFi sont essentielles pour créer des réseaux qui permettent à des appareils tels que les ordinateurs portables, les smartphones et les tablettes de se connecter à Internet ou entre eux sans utiliser de câbles.
  • Accès Internet : les antennes WiFi fournissent un accès Internet sans fil qui permet aux appareils de se connecter à des routeurs et d'accéder à des sites Web, des applications basées sur le cloud et autres services en ligne.
  • Transmission de données : les antennes WiFi permettent la transmission de données entre des appareils sans fil. Cela permet de partager des fichiers, d'utiliser des services de streaming, de faire des vidéoconférences et d'autres activités.
  • Internet des objets (IoT): les appareils IoT tels que les capteurs, les appareils portables et les appareils électroménagers intelligents se connectent à Internet via des antennes WiFi et partagent des données, ce qui facilite la collecte, l'analyse et le contrôle à distance.
  • Domotique intelligente : les antennes WiFi sont essentielles pour les appareils domotiques et leur permettent de se connecter à Internet et entre eux. Les services comprennent le contrôle à distance, l'automatisation et la surveillance des appareils électroménagers et des systèmes.
  • Infrastructure de communication sans fil : les antennes WiFi sont utilisées dans les infrastructures de communication sans fil, notamment les points d'accès, les routeurs et les répéteurs qui étendent la portée et la couverture des réseaux WiFi.
  • Systèmes de surveillance sans fil : les caméras de sécurité et les systèmes de surveillance sans fil peuvent transmettre des séquences vidéo et d'autres données à des endroits éloignés à des fins de surveillance et de sécurité via des antennes WiFi.
  • Audio et divertissement sans fil : les produits tels que les haut-parleurs sans fil, les écouteurs et les systèmes de divertissement utilisent des antennes WiFi pour transmettre des signaux audio sans avoir besoin de câbles.
Barre d'espace orange

Qu'est-ce qui différencie les antennes WiFi de TE des autres entreprises ?

Nous proposons une gamme complète de produits et mettons à votre service notre expertise en matière de conception et de fabrication d'antennes, acquise sur plusieurs décennies. À cela s'ajoute notre engagement en faveur de l'innovation et de la qualité. Lorsque vous choisissez nos antennes WiFi, voici les éléments dont vous devez garder à l'esprit :

  • Large gamme : nous fabriquons une gamme complète d'antennes WiFi pour diverses applications, notamment pour une utilisation en intérieur et en extérieur, ainsi que des antennes directionnelles, omnidirectionnelles et multibandes. Cette large gamme permet aux clients de trouver l'antenne WiFi qui répond à leurs besoins. Nous pouvons également développer des antennes personnalisées pour des applications spécifiques.
  • Technologies avancées : leaders dans le domaine de l'innovation en matière d'antennes, nous cherchons en permanence à créer des technologies et des conceptions qui améliorent les performances des antennes. Nous utilisons des techniques avancées, notamment les métamatériaux et les réseaux phasés, pour créer des antennes hautes performances qui offrent un gain, une portée et une efficacité exceptionnels.
  • Expert pour les solutions sur mesure : nous offrons notre expertise en matière de personnalisation des solutions d'antennes afin de répondre aux besoins spécifiques de nos clients. Notre équipe d'experts collabore avec les clients pour concevoir et fabriquer des antennes qui répondent à leurs spécifications et offrent des performances optimales.
  • Fabrication à l'échelle mondiale: nous disposons d'un réseau mondial d'usines de fabrication qui nous permet de produire des antennes à proximité de nos clients. Cette proximité permet à nos clients de recevoir leurs antennes dans les meilleurs délais.
  • Assurance qualité : nos antennes répondent aux exigences de qualité et de fiabilité. Nous suivons des procédures de test rigoureuses et utilisons des matériaux de haute qualité afin de garantir des performances durables.
  • Reconnaissance de l'industrie : nous sommes réputés pour nos conceptions innovantes et nos produits de haute qualité. Nous avons reçu de nombreux prix et certifications du secteur, qui ont contribué à consolider notre réputation en tant que fournisseur fiable d'antennes WiFi.