Antennes pour Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 et Wi-Fi 8

Découvrez la connectivité de demain grâce à nos antennes Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 et Wi-Fi 8 dernières générations. Conçues pour offrir une vitesse et des performances supérieures grâce à une connectivité triple bande, ces antennes vous permettront d'accéder aux dernières normes et fonctionnalités Wi-Fi. Avec l'expansion actuelle de la disponibilité du Wi-Fi 7 et le déploiement prévu de milliards d'appareils Wi-Fi 8, nos antennes peuvent vous aider. Découvrez les capacités de nos antennes Wi-Fi ou contactez-nous pour parler à un membre de notre équipe.

Nos antennes Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 et Wi-Fi 8 peuvent vous aider à bénéficier d'une connexion robuste et fiable, même dans les environnements les plus exigeants. 
Dans un monde de plus en plus connecté, ne laissez pas votre réseau vous freiner. Optez pour nos antennes Wifi de dernière génération et bénéficiez d'une connectivité sans précédent.

Nos capacités en matière de Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 et Wi-Fi 8

Antennes triple bande 2,4, 5 et 6 GHz

TE propose une large gamme d'antennes pour les communications Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 et Wi-Fi 8. Cette gamme comprend des antennes miniatures à puce pour un montage direct sur circuit imprimé, ainsi que des antennes externes très hautes. TE propose des options allant de quelques millimètres à plusieurs mètres.
 
Outre une gamme complète de produits disponibles à la vente, TE possède également une longue expérience dans le développement d'antennes OEM pour ses clients.
 
  • Capacités étendues en matière de R&D, d'ingénierie et de production
  • Présence mondiale et disponibilité grâce à un vaste réseau de partenaires et de distribution
  • Modifications des références TE existantes disponibles pour les mises à jour telles que les changements de connecteurs, les longueurs de câbles, etc. afin de répondre à des exigences spécifiques


Les exemples présentés ci-dessous ne sont qu'une petite sélection du portefeuille d'antennes Wi-Fi de TE et visent à montrer quelques-uns des différents types d'antennes disponibles.

Wi-Fi - Un bref historique

Le Wi-Fi est un protocole de communication IoT très populaire depuis de nombreuses années. Cela s'explique par de nombreux facteurs, mais le fait que les bandes de fréquences ne soient pas soumises à des licences et la possibilité de prendre en charge plusieurs utilisateurs sur un certain nombre de canaux disponibles sont des éléments clés.

 

Pendant de nombreuses années, les communications Wi-Fi ont été couvertes par deux bandes de fréquences distinctes (2,4 et 5,5 GHz). La dernière mise à jour de ces normes Wi-Fi double bande remonte à 2019, avec l'introduction du Wi-Fi 6. Le Wi-Fi 6 utilisait les bandes de fréquences traditionnelles de 2,4 et 5,5 GHz, mais offrait aux utilisateurs des protocoles de sécurité et des débits améliorés.

 

Le Wi-Fi 6E a été la première extension majeure des bandes de fréquences Wi-Fi disponibles en près de 20 ans. La bande 6 GHz, qui s'étend de 5,925 à 7,125 GHz, a ainsi fait son apparition.

 

Cette introduction était importante, car non seulement elle offre une large gamme de spectre supplémentaire, mais elle augmente également la bande passante dans les fréquences plus élevées. Cela signifie des vitesses plus élevées pour les utilisateurs et un plus grand nombre d'utilisateurs peuvent accéder simultanément au même réseau.

Qu’est-ce que le WiFi 7 ?

Le Wi-Fi 7 fait référence à la dernière modification de la norme IEEE 802.11ax à 802.11be pour les communications sans fil. La nouvelle norme étend le débit théorique maximal à 46 120 Mbit/s et englobe les trois bandes de fréquences de la norme Wi-Fi 6E précédemment établie. Elle est également rétrocompatible avec les normes Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 et Wi-Fi 6E existantes.

Caractéristiques du Wi-Fi 7

  • Connexions de données théoriques maximales de 42 Gbit/s
  • Extremely High Throughput (EHT)
  • 1200 MHz de bande passante supplémentaire, pouvant accueillir 14 canaux 80 MHz supplémentaires, 7 canaux 160 MHz supplémentaires ou 3 canaux 320 MHz
  • Ccanaux 320 MHz
  • Multi-Link Operation (MLO ou fonctionnement multi-liens)
  • 4K QAM
  • 512 blocs compressés ACK
  • Plusieurs RU vers un seul STA
  • Accès déclenché en liaison montante
  • Système de communication d'urgence

Avantages du Wi-Fi 7

  • Débit deux fois plus élevé
  • Taux de transmission 20 % plus élevés
  • Latence prédéterminée pour une plus grande flexibilité du réseau et une congestion réduite
  • Une vitesse plus élevée et plus fiable avec un délai de réponse réduit
  • Réduction des transmissions aériennes
  • Efficacité et sécurité améliorées

Qu’est-ce que le WiFi 8 ?

Le Wi-Fi 8 (IEEE 802.11bn) est la prochaine génération de normes pour les réseaux sans fil. Contrairement aux normes précédentes qui mettaient principalement l'accent sur l'augmentation des vitesses de pointe, le Wi-Fi 8 se concentre sur l'amélioration de la fiabilité de la connexion, du débit effectif et des performances à faible latence dans des environnements réels difficiles, tels que les réseaux denses avec des interférences, un nombre élevé d'appareils ou des signaux faibles. Cela le rend particulièrement adapté à des applications telles que la réalité étendue (XR), l'automatisation industrielle, la santé en ligne, la réalité augmentée, les systèmes basés sur l'IA et le roaming transparent dans les espaces publics ou d'entreprise.

Marchés et applications

  • Appareils connectés à l'Internet des objets (IoT)
  • Points d'accès Wi-Fi
  • Passerelles Wi-Fi
  • Routeurs Wi-Fi
  • Module WiFi
  • Sûreté et sécurité des bâtiments
  • Villes et maisons intelligentes
  • Appareils médicaux et de santé connectés
  • Points d’accès WiFi

Vidéos et documents sur le Wi-Fi

Évolution du WiFi
Évolution du WiFi
Parlons du WiFi 6E
Parlons du WiFi 6E
Quel est l’avenir du WiFi ?
Quel est l’avenir du WiFi ?