Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
-
Type d’insert de connecteur rectangulaire :
Insert pour contacts
-
Système de connexion :
Fil à fil
-
Scellable :
Oui
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Matière de produit primaire :
Composite
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Support
-
Configuration du pôle :
20
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensions
-
Taille du fil (AWG):
26 – 22
-
Taille du fil (mm²):
.15 – .4
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 175 °C [ -67 – 347 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance, signal et données haute vitesse
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Emballage
-
Quantité d’emballage :
1