Type d'insert :
Insert de contact
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Étanche :
Oui
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Broche
-
Configuration des pôles :
8
-
Courant nominal du contact (max) (A):
13
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
4.62 mm [ .18 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 175 °C [ -67 – 347 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance, signal et données haute vitesse
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
-
Type de conditionnement :
Emballage