Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de joint d'étanchéité et de bouchon :
Joint de câble
-
Type de produit :
Kit de boîtier
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur, Fiche
-
Système de connecteur :
Câble à panneau
-
Type de force d'insertion :
Normal
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions d'alimentation :
0
-
Nombre de cavités :
49
-
Nombre de positions de signaux :
49
-
Nombre de positions chargées :
0
-
Nombre de colonnes :
20
-
Nombre de positions :
49
-
Nombre de rangées :
3
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
115
-
Tension de fonctionnement (VAC):
115
Caractéristiques du corps
-
Type de joint d'étanchéité :
Joint d’étanchéité interfacial
-
Matériau du joint d'étanchéité :
Fluorosilicone
-
Couleur du joint d'étanchéité :
Jaune
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Support
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Or
-
Taille du contact :
Taille 16, Taille 22
-
Matériau du contact pour signaux :
Alliage de cuivre
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Maintien des contacts :
Avec
-
Courant nominal du contact (max) (A):
5, 13
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Type de fonction du montage panneau :
Collerette
-
Type de maintien des contacts :
Attache de retenue
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Blindmate
-
Maintien de la connexion :
Sans
-
Type de maintien de la connexion :
Vis
-
Type de montage :
Montage panneau
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Axe central (pas) (mm):
2.41, 4.83
-
Axe central (pas) (in):
.095, .19
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne (mm):
1.08, 3.30
-
Espacement de ligne à ligne (in):
.13, .426
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
'-65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Non
-
Application du circuit :
Puissance, signal et données haute vitesse