Type d’insert de connecteur rectangulaire :
Insert pour contacts
-
Système de connexion :
Fil à fil
-
Scellable :
Oui
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Matière de produit primaire :
Composite
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Support
-
Configuration du pôle :
4
-
Courant nominal du contact (max) (A):
23
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
6.95 mm [ .27 in ]
Dimensions
-
Taille du fil (AWG):
14 – 12
-
Taille du fil (mm²):
2 – 3
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 175 °C [ -67 – 347 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance, signal et données haute vitesse
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Emballage
-
Quantité d’emballage :
1