Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Taille du boîtier pour le connecteur :
06
-
Type de joint d’étanchéité et de bouchon :
Triple joint
-
Type de produit connecteur :
Assemblage de connecteurs
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connexion :
Fil à fil
-
Type de force d’insertion :
Normal
-
Scellable :
Oui
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions du signal :
6
-
Nombre de colonnes :
3
-
Nombre de positions d’alimentation :
6
-
Contacts préchargés :
Oui
-
Nombre de positions :
6
-
Nombre de lignes :
2
-
Nombre de cavités :
6
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
500
-
Tension de fonctionnement (VAC):
400
Caractéristiques du corps
-
Code du connecteur :
A
-
Matériau de joint d’étanchéité :
Fluorosilicone
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Type de joint :
Joint d’étanchéité de passe-câbles, Joint d’étanchéité interfacial
-
Couleur du joint de connecteur :
Naturel
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la zone de terminaison de contact du fil :
Or
-
Type de contact :
Support
-
Taille du contact :
Taille 22
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
-
Rétention des contacts dans le boîtier :
Avec
-
Courant nominal du contact (max) (A):
5
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Clavette
-
Rétention de l’accouplement :
Avec
-
Type de rétention de l’accouplement :
Verrou du bouton
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Rouge
-
Matériau du boîtier :
Composite
-
Matériau du boîtier :
Composite
-
Ligne médiane (niveau) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensions
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles :
.71 – 1.37 mm [ .028 – .054 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
2.54 mm [ .1 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 175 °C [ -67 – 347 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Non
-
Application du circuit :
Électricité et signaux