Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'insert :
Insert pour contacts
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
PC
-
Couleur principale :
Gris
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Broche
-
Courant nominal du contact (max) (A):
40
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Cosse à sertir
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
12
-
Type de conditionnement :
Boîte