Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d’insert de connecteur rectangulaire :
Insert de contact
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Tension du circuit d’alimentation (V):
500
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Gris
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Support
-
Configuration du pôle :
16
-
Courant nominal du contact (max) (A):
16
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Borne à vis
Dimensions
-
Taille du fil (AWG):
14 – 20
-
Taille du fil (mm²):
.5 – 2.5
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Boîte
-
Quantité d’emballage :
5