Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d’insert de connecteur rectangulaire :
Insert pour contacts
-
Scellable :
Non
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Tension du circuit d’alimentation (V):
250
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Gris
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Broche
-
Configuration du pôle :
25+PE
-
Courant nominal du contact (max) (A):
10
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Cosse à sertir
Dimensions
-
Taille du fil (AWG):
26 – 14
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux