Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit de connecteur de capot et de base :
Capot
-
Scellable :
Oui
Caractéristiques du corps
-
Emplacement d’entrée du câble :
Côté
Fixation mécanique
-
Taille du filetage :
M40
-
Type de dispositif de verrouillage du capot et de base :
Verrouillage
-
Emplacement de l’appareil de verrouillage :
Capot
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Aluminium moulé
Dimensions
-
Hauteur du produit (mm):
76
-
Longueur du produit (mm):
93.5
-
Largeur du produit (mm):
43
Conditions d’utilisation
-
Protégé contre la corrosion :
Oui
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Boîte