Caractéristiques du type de produit
-
Position Sensor Product Type :
SR Series, IP67 String Pots
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier :
Polycarbonate + Stainless Mounting Bracket
Dimensions
-
Gamme de course complète :
3175 mm [ 125 in ]
Conditions d’utilisation
-
Accuracy (% of FS):
±.5
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Output Signal Type :
Voltage Divider (Potentiometric)
Normes de l’industrie
-
Indice IP :
IP67
-
Approbations des zones dangereuses :
Non
Autre
-
Répétabilité (% of FS):
.02
-
Lecteur d’encodeur :
Non
-
Cordon de mesure :
Acier inoxydable enduit de nylon