Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur CTN discret :
Thermistor NTC enduit d’époxy
-
Tolérance de valeur β (%):
±0.8
Caractéristiques électriques
-
Valeur β (25/85) (K):
3987
Dimensions
-
Lead Wire Length :
760 mm [ 29.921 in ]
Conditions d’utilisation
-
Résistance (à 25 °C) (kΩ):
3
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 90 °C [ -67 – 194 °F ]
-
Température de fonctionnement (max) :
90 °C [ 194 °F ]