Sélectionnez les caractéristiques pour trouver des produits similairesVous pouvez trouver des produits similaires en utilisant les cases à cocher pour sélectionner les attributs que vous souhaitez conserver. Lorsque vous cliquez sur « Voir les produits similaires », vous pouvez affiner votre recherche en utilisant des filtres pour trouver des produits ayant des attributs différents.
Le seul produit correspondant est celui-ci. Veuillez modifier votre recherche pour continuer.
0 produits similaires sont disponibles. Veuillez choisir d'autres caractéristiques.
Un problème est survenu. Veuillez réessayer.
Caractéristiques du type de produit
Caractéristiques électriques
-
Tension d'entrée (VDC):
5 – 30
-
Type de sortie :
30 V, relais 3 W
Dimensions
-
Longueur du câble :
1.22 m [ 4 ft ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 80 °C [ '-22 – 176 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Pression (psi):
250
-
Point de déclenchement / portée de détection :
.25 pouce
Autre
-
Taille nominale du filetage :
1/2 NPT
Sélectionnez les attributs que vous souhaitez conserver pour voir les produits similaires.
Le seul produit correspondant est celui-ci. Veuillez modifier votre recherche pour continuer.
0 produits similaires sont disponibles. Veuillez choisir d'autres caractéristiques.