Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Télécommande
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
5
-
Courant TX (mA):
0,4
-
Courant RX (mA):
0,68
-
Courant de mise hors tension (max) (µA):
0,4
Caractéristiques du corps
-
Type d'interconnexion :
Parallèle
Dimensions
-
Largeur :
8.2 mm [ 0,32 in ]
-
Longueur :
10.5 mm [ .41 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]