Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Raccordement de l'antenne :
Soudure
-
Type de produit :
Antenne
Fonctionnalités de configuration
-
Style d'antenne :
Raccordement
-
Type d'antenne :
Raccordement
-
Type de bande :
Bande unique
-
Emplacement de montage :
Intégré
-
Configuration du port :
Port unique
Caractéristiques électriques
-
VSWR (max) :
<2.7:1
-
Impédance (Ω):
50
Caractéristiques du signal
-
Gain (max) (dB):
5.5
-
Bande de fréquence (MHz):
2400 – 2485
-
Catégorie de fréquence :
2400 – 2500
-
Gain maximal (dBi):
3 < 6
Caractéristiques du corps
-
Poids :
6.1 g [ .21516 oz ]
Fixation mécanique
-
Polarisation :
RHCP
-
Type de montage :
Montage sur patte/trou traversant
Dimensions
-
Hauteur :
4 mm [ .16 in ]
-
Longueur :
20 mm [ .79 in ]
-
Largeur :
20 mm [ .79 in ]
Fonctionnement/Application
-
Directivité :
Directionnel
Normes de l’industrie
-
Application principale :
Bluetooth, ISM, Zigbee
-
Application sans fil :
Bluetooth, ISM, Zigbee
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte et plateau