Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Interrupteur de fin de course
-
Voyant :
Sans
-
Type d'actionneur :
Bouton de type barre
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration (pôle-direction) :
Pôle unique - deux directions
-
Nombre d'actionneurs :
Simple
-
Action rapide :
Avec
-
Supports :
Sans
-
Type de retour de l'interrupteur :
Tactile
-
Fonctionnement :
NO NC, momentané
Caractéristiques électriques
-
Plage de tension de fonctionnement (VDC):
15 – 28
Caractéristiques du corps
-
Force de l'actionneur :
6118,3 g [ 215,81 oz ]
-
Profil de l'actionneur :
Étendu
-
Type de douille :
Fileté
-
Taille du filetage de la douille :
M20 x 1.5
-
Couleur de l'actionneur :
Rouge
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur panneau
Caractéristiques du boîtier